Type | ![]() | ![]() | 颜色 | 可使用温度范围 | 用途 | |
E-PACK-NPA | 丁腈橡胶 | HS65 | +10 0 | 黑色 | -20~100℃ | 耐矿物油用 |
E-PACK-NPF | 氟橡胶 | HS65 | +10 0 | 黑色 | -10~200℃ | 耐高温用 |
E-PACK-NPFH | 氟橡胶 | HS85 | +10 0 | 黑色 | -10~200℃ |
型式 | JIS 公称编号 | W | 内径 | 配套材料 | ||||||
Type | No. | do | NPA・NPB 容差 | NPF・NPFH 容差 | d | 容差 | D | 容差 | ||
E-PACK-NPA (丁腈橡胶・黑色) E-PACK-NPF (氟橡胶・黑色) E-PACK-NPFH (氟橡胶・黑色) E-PACK-NPF (氟橡胶・黑色) E-PACK-NPFH (氟橡胶・黑色) | 3 | P3 | 1.9±0.08 | 2.8 | ±0.14 | ±0.16 | 3 | 0 -0.05 | 6 | 0.05 0 |
4 | P4 | 3.8 | 4 | 7 | ||||||
5 | P5 | 4.8 | ±0.15 | ±0.18 | 5 | 8 | ||||
6 | P6 | 5.8 | 6 | 9 | ||||||
7 | P7 | 6.8 | ±0.16 | ±0.19 | 7 | 10 | ||||
8 | P8 | 7.8 | 8 | 11 | ||||||
9 | P9 | 8.8 | ±0.17 | ±0.20 | 9 | 12 | ||||
10 | P10 | 9.8 | 10 | 13 | ||||||
10A | P10A | 2.4±0.09 | 9.8 | 10 | 0 -0.06 | 14 | 0.06 0 | |||
11 | P11 | 10.8 | ±0.18 | ±0.21 | 11 | 15 | ||||
11.2 | P11.2 | 11 | 11.2 | 15.2 | ||||||
12 | P12 | 11.8 | ±0.19 | ±0.22 | 12 | 16 | ||||
12.5 | P12.5 | 12.3 | 12.5 | 16.5 | ||||||
14 | P14 | 13.8 | 14 | 18 | ||||||
15 | P15 | 14.8 | ±0.20 | ±0.24 | 15 | 19 | ||||
16 | P16 | 15.8 | 16 | 20 | ||||||
18 | P18 | 17.8 | ±0.21 | ±0.25 | 18 | 22 | ||||
20 | P20 | 19.8 | ±0.22 | ±0.26 | 20 | 24 | ||||
21 | P21 | 20.8 | ±0.23 | ±0.27 | 21 | 25 | ||||
22 | P22 | 21.8 | ±0.24 | ±0.28 | 22 | 26 | ||||
22A | P22A | 3.5±0.1 | 21.7 | 22 | 0 -0.08 | 28 | 0.08 0 | |||
22.4 | P22.4 | 22.1 | 22.4 | 28.4 | ||||||
24 | P24 | 23.7 | 24 | 30 | ||||||
25 | P25 | 24.7 | ±0.25 | ±0.30 | 25 | 31 | ||||
25.5 | P25.5 | 25.2 | 25.5 | 31.5 | ||||||
26 | P26 | 25.7 | ±0.26 | ±0.31 | 26 | 32 | ||||
28 | P28 | 27.7 | ±0.28 | ±0.33 | 28 | 34 | ||||
29 | P29 | 28.7 | ±0.29 | ±0.34 | 29 | 35 | ||||
29.5 | P29.5 | 29.2 | 29.5 | 35.5 | ||||||
30 | P30 | 29.7 | 30 | 36 | ||||||
31 | P31 | 30.7 | ±0.30 | ±0.36 | 31 | 37 | ||||
31.5 | P31.5 | 31.2 | ±0.31 | ±0.37 | 31.5 | 37.5 | ||||
32 | P32 | 31.7 | 32 | 38 | ||||||
34 | P34 | 33.7 | ±0.33 | ±0.39 | 34 | 40 | ||||
35 | P35 | 34.7 | ±0.34 | ±0.40 | 35 | 41 | ||||
35.5 | P35.5 | 35.2 | 35.5 | 41.5 | ||||||
36 | P36 | 35.7 | 36 | 42 | ||||||
38 | P38 | 37.7 | ±0.37 | ±0.44 | 38 | 44 | ||||
39 | P39 | 38.7 | 39 | 45 | ||||||
40 | P40 | 39.7 | 40 | 46 | ||||||
41 | P41 | 40.7 | ±0.38 | ±0.45 | 41 | 47 | ||||
42 | P42 | 41.7 | ±0.39 | ±0.48 | 42 | 48 | ||||
44 | P44 | 43.7 | ±0.41 | ±0.49 | 44 | 50 | ||||
45 | P45 | 44.7 | 45 | 51 | ||||||
46 | P46 | 45.7 | ±0.42 | ±0.50 | 46 | 52 | ||||
48 | P48 | 47.7 | ±0.44 | ±0.52 | 48 | 54 | ||||
50 | P50 | 49.7 | ±0.45 | ±0.54 | 50 | 56 | ||||
50A | P50A | 5.7±0.13 | 0 -0.1 | 60 | 0.1 0 | |||||
52 | P52 | 51.6 | ±0.47 | ±0.56 | 52 | 62 | ||||
53 | P53 | 52.6 | ±0.48 | ±0.57 | 53 | 63 | ||||
55 | P55 | 54.6 | ±0.49 | ±0.58 | 55 | 65 | ||||
56 | P56 | 55.6 | ±0.50 | ±0.60 | 56 | 66 | ||||
58 | P58 | 57.6 | ±0.52 | ±0.62 | 58 | 68 | ||||
60 | P60 | 59.6 | ±0.53 | ±0.63 | 60 | 70 | ||||
62 | P62 | 61.6 | ±0.55 | ±0.66 | 62 | 72 | ||||
63 | P63 | 62.6 | ±0.56 | ±0.67 | 63 | 73 | ||||
65 | P65 | 64.6 | ±0.57 | ±0.68 | 65 | 75 | ||||
67 | P67 | 66.6 | ±0.59 | ±0.70 | 67 | 77 | ||||
70 | P70 | 69.6 | ±0.61 | ±0.73 | 70 | 80 | ||||
71 | P71 | 70.6 | ±0.62 | ±0.74 | 71 | 81 | ||||
75 | P75 | 74.6 | ±0.65 | ±0.78 | 75 | 85 | ||||
80 | P80 | 79.6 | ±0.69 | ±0.82 | 80 | 90 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|