• 经济型 O型圈 S系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 O型圈 S系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
O型圈是利用橡胶材料弹性过盈量进行密封的零部件,经济型O型圈S系列按照JIS B 2401 S系列标准加工。
使用方式为固定式,安装后O型圈处于固定状态。
产品特点
1、构造简单,安装容易。
2、材质及尺寸丰富。
3、库存充足,及时交货。
尺寸图
尺寸图
规格概述
经济型O型圈S系列有丁晴橡胶和氟橡胶两种材质。
库存充足可当天出货。
 
Type 材质 硬度(JIS Hs)颜色可使用温度范围用途
E-PACK-NSA丁腈橡胶HS65+10
0
黑色-20~100℃耐矿物油用
E-PACK-NSF氟橡胶HS65+10
0
黑色-10~200℃耐高温用
E-PACK-NSFH氟橡胶HS85+10
0
黑色-10~200℃
使用方法
安装详细尺寸
TypeNo.G尺寸(容差+ 0.25/0)H尺寸
H±0.05
R尺寸
最大值
无保护垫圈单侧保护垫圈两侧保护垫圈
E-PACK-NSA
E-PACK-NSF・E-PACK-NSFH
3~222.5--10.2
22.4~502.7--1.50.4

使用方法
使用案例
使用案例
使用案例图片仅供参考
注意事项
合成橡胶接触不同液体后,根据接触液体不同,会发生下列现象。
●吸收液体后膨胀(膨润)
●发生化学反应后键结崩坏(分解)
●添加物析出后制品变细(抽出)
上述对橡胶而言的不良反应常造密封产品密封性不良等现象。建议在选用密封产品材料时,需先确认材质与密封介质是否发生反应。
另外,温度及添加剂种类也会影响反应结果,即使同种介质不同温度下的反应亦不相同。混合液体则因相乘效果,对橡胶影响成倍数增长。
尺寸图
尺寸图
规格表
型式公称
编号
W内径配套材料
TypeNo.doNSA
容差
NSF・NSFH
容差
d容差D容差
E-PACK-NSA
(丁腈橡胶・黑色)

E-PACK-NSF
(氟橡胶・黑色)

E-PACK-NSFH
(氟橡胶・黑色)
331.5±0.12.5±0.15±0.3030
- 0.05
50.05
0
443.546
554.557
665.568
776.579
887.5810
998.5911
10109.51012
11.211.210.711.213.2
121211.51214
12.512.51212.514.5
141413.51416
151514.51517
161615.51618
181817.51820
202019.52022
222221.52224
22.422.42.0±0.121.922.425.4
242423.52427
252524.52528
262625.52629
282827.52831
292928.52932
303029.53033
31.531.53131.534.5
323231.53235
343433.53437
353534.53538
35.535.53535.538.5
363635.53639
383837.53841
393938.53942
404039.54043
424241.5±0.25±0.504245
444443.54447
454544.54548
464645.54649
484847.54851
505049.55053
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 密封材料 > O型圈 > 经济型 O型圈 S系列
您还有2项规格未选