• 经济型 O型圈 G系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 O型圈 G系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
O型圈是利用橡胶材料弹性过盈量进行密封的零部件,经济型O型圈G系列按照JIS B 2401 G系列标准加工。
使用方式为固定式,安装后O型圈处于固定状态。
产品特点
1、构造简单,安装容易。
2、材质及尺寸丰富。
3、库存充足,及时交货。
尺寸图
尺寸图
规格概述
经济型O型圈G系列有丁晴橡胶和氟橡胶两种材质。
库存充足可当天出货。
 
Type 材质 硬度(JIS Hs)颜色可使用温度范围用途
E-PACK-NGA丁腈橡胶HS65+10
0
黑色-20~100℃耐矿物油用
E-PACK-NGF氟橡胶黑色-10~200℃耐高温用
使用方法
使用方法
使用案例
使用案例
使用案例图片仅供参考
注意事项
合成橡胶接触不同液体后,根据接触液体不同,会发生下列现象。
●吸收液体后膨胀(膨润)
●发生化学反应后键结崩坏(分解)
●添加物析出后制品变细(抽出)
上述对橡胶而言的不良反应常造密封产品密封性不良等现象。建议在选用密封产品材料时,需先确认材质与密封介质是否发生反应。
另外,温度及添加剂种类也会影响反应结果,即使同种介质不同温度下的反应亦不相同。混合液体则因相乘效果,对橡胶影响成倍数增长。
尺寸图
尺寸图
规格表
型式JIS
公称编号
W内径配套材料
TypeNo.doNGA
容差
NGF
容差
d容差D容差
JIS B 2401 G系列

E-PACK-NGA
(丁腈橡胶・黑色)

E-PACK-NGF
(氟橡胶・黑色)
25G253.1±0.124.4±0.25±0.30250
-0.10
30+0.10
0
30G3029.4±0.29±0.353035
35G3534.4±0.33±0.403540
40G4039.4±0.37±0.454045
45G4544.4±0.41±0.504550
50G5049.4±0.45±0.545055
55G5554.4±0.49±0.595560
60G6059.4±0.53±0.646065
65G6564.4±0.57±0.696570
70G7069.4±0.61±0.747075
75G7574.4±0.65±0.787580
80G8079.4±0.69±0.838085
105G105104.4±0.87±0.87105110
120G120119.4±0.98±0.98120125
145G145144.4±1.16±1.16145150
170G1705.7±0.1169.3±1.33±1.33170180
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 密封材料 > O型圈 > 经济型 O型圈 G系列
您还有2项规格未选