Type | ![]() | ![]() | 最高使用压力 |
E-BMIAN | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
E-BMSLN | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
活动软管 | 经济型轴承座组件 T型轻量省空间型 | 喷嘴 90度空气式/紧凑型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HOSAJ2 | 代表型号:C-BGHA6900ZZ-40 | 代表型号:AFTR15 |
型式 | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | ||
Type | No. | |||
E-BMIAN | 1 | 11 | 1/8 | 1/8 |
22 | 1/4 | 1/4 | ||
2 | 11 | 1/8 | 1/8 | |
12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | ||
3 | 11 | 1/8 | 1/8 | |
22 | 1/4 | 1/4 | ||
4 | 11 | 1/8 | 1/8 | |
12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | ||
5 | 12 | 1/8 | 1/4 | |
22 | 1/4 | 1/4 | ||
6 | 11 | 1/8 | 1/8 | |
E-BMSLN | 2 | 24 | 1/4 | 1/2 |
33 | 3/8 | 3/8 | ||
44 | 1/2 | 1/2 | ||
3 | 33 | 3/8 | 3/8 | |
44 | 1/2 | 1/2 | ||
4 | 23 | 1/4 | 3/8 | |
24 | 1/4 | 1/2 | ||
33 | 3/8 | 3/8 | ||
44 | 1/2 | 1/2 | ||
5 | 24 | 1/4 | 1/2 | |
33 | 3/8 | 3/8 | ||
44 | 1/2 | 1/2 | ||
6 | 23 | 1/4 | 3/8 |
Type | ![]() | ![]() | 最高使用压力 |
E-BMIAN | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
E-BMSLN | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|