Type | 材质 | 表面处理 | 最高使用压力 | |
间距(P)固定型 | ||||
边长30 | 边长40 | |||
E-BMSF | E-BMSFL | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
E-BMSFA | E-BMSFLA | 本色阳极氧化处理 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
活动软管 | 经济型轴承座组件 T型轻量省空间型 | 喷嘴 90度空气式/紧凑型 | ||
代表型号:HOSAJ2 | 代表型号:C-BGHA6900ZZ-40 | 代表型号:AFTR15 |
型式 | Rc(PT),NPT,M(粗牙螺纹)选择 | 间距P | 等分数 N | Q・G・K 总螺纹数 | A | B | E | F | X | Y | 安装孔 M | |||||
Type | 变更安装孔形状 | 颈数 | Q | G・K | 固定型 | 指定型单位1mm | ||||||||||
(边长30) | 无标记(沉孔) ZB(背面沉孔) NA(通孔) T(螺纹孔) ZT(沉孔螺纹孔) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) | 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)※ 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) | - | - | 0 | 3 | 30 | 30 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | M5 | |
间距固定型 E-BMSF E-BMSFA | 间距指定型 E-BMSFP E-BMSFAP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
7※ | 6 | 9 | ||||||||||||||
8※ | 20~35 | 7 | 10 | |||||||||||||
(边长40) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | - | - | 0 | 3 | 40 | 40 | 25 | 25 | 7 | 7 | M6 | ||
间距固定型 E-BMSFL E-BMSFLA | 间距指定型 E-BMSFLP E-BMSFLAP | 2 | 40 | 35~60 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
7 | 35~50 | 6 | 9 | |||||||||||||
8 | 35~40 | 7 | 10 |
Type | 材质 | 表面处理 | 最高使用压力 | |
间距(P)固定型 | ||||
边长30 | 边长40 | |||
E-BMSF | E-BMSFL | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
E-BMSFA | E-BMSFLA | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|