精度 | Type | ![]() | ![]() | |
T尺寸选择型 | T尺寸指定型 | |||
普通级 | - | E-TWSSB | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
- | E-TWSSM | 无电解镀镍 | ||
- | E-TWSSS | 奥氏体不锈钢 | - | |
精密级 | E-WASB | E-TWASB | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-WASM | E-TWASM | 无电解镀镍 | ||
E-WASS | E-TWASS | 奥氏体不锈钢 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | ![]() | ![]() 指定单位0.5mm | ||||||||||||
![]() | ![]() | 选择 | ||||||||||||
E-TWSSB E-TWSSM E-TWSSS | 4 | 2 | 1.0~10.0 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
E-WASB E-WASM E-WASS | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 1.5 | |||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 1.5 | |||||||||||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
6 | 8 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | 1.5 | ||||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
6 | 10 | 15 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||
50 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||
60 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 指定0.5mm单位 | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
E-TWASB E-TWASM E-TWASS | 4 | 2 | 1.0~10.0 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
精度 | Type | ![]() | ![]() | |
T尺寸选择型 | T尺寸指定型 | |||
普通级 | - | E-TWSSB | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
- | E-TWSSM | 无电解镀镍 | ||
- | E-TWSSS | 奥氏体不锈钢 | - | |
精密级 | E-WASB | E-TWASB | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-WASM | E-TWASM | 无电解镀镍 | ||
E-WASS | E-TWASS | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|