标准型 | 自由指定沉孔型 | 材质 | 表面处理 | D(mm) | V(mm) | E(mm) | T(mm) |
- | E-FWSRC | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 10~60 | 2~30 | 2~10 | 2~10 |
E-WSRB | E-FWSRB | 四氧化三铁保护膜 | |||||
E-WSRM | E-FWSRM | 无电解镀镍 | |||||
- | E-FWSRA | 铝合金 | 阳极氧化处理(本色) | ||||
E-WSRS | E-FWSRS | 奥氏体不锈钢 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
超短头内六角螺栓 | 调整螺丝组件 六角螺栓型 | 轴销螺栓 | ||
代表型号: CBSA6-12 | 代表型号: ANH4-20 | 代表型号: DBTS6-3-10 | ||
优点:节省空间,在库充足 | 优点:前端淬火 长度可选 | 优点:精准定位,轴部精度高 |
型式 | T 选择 | E | V | |
Type | D | |||
E-WSRB E-WSRM E-WSRS | 25 | 5 | 5 | 9 |
6 | ||||
30 | 6 | 6 | 11 | |
7 | ||||
8 |
型式 | D | V 指定0.5mm单位 (V尺寸3以上) | E 指定0.5mm单位 | T 指定0.5mm单位 |
E-FWSRC E-FWSRB E-FWSRM E-FWSRA E-FWSRS | 10.0~20.0 (单位0.5mm) | 2.0 2.6 3~30 | 2.0~10.0 E≤T | 2.0~5.0 |
5.5~10.0 | ||||
21~30 (单位1mm) | 2.0~5.0 | |||
5.5~10.0 | ||||
31~40 (单位1mm) | 2.0~5.0 | |||
5.5~10.0 | ||||
41~50 (单位1mm) | 2.0~5.0 | |||
5.5~10.0 | ||||
51~60 (单位1mm) | 2.0~5.0 | |||
5.5~10.0 | ||||
(D-V)/2-E≥1->最少壁厚必须在1mm以上。 | ||||
E=T时V的厚度变为0,因此不能保证圆度。 |
标准型 | 自由指定沉孔型 | 材质 | 表面处理 | D(mm) | V(mm) | E(mm) | T(mm) |
- | E-FWSRC | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 10~60 | 2~30 | 2~10 | 2~10 |
E-WSRB | E-FWSRB | 四氧化三铁保护膜 | |||||
E-WSRM | E-FWSRM | 无电解镀镍 | |||||
- | E-FWSRA | 铝合金 | 阳极氧化处理(本色) | ||||
E-WSRS | E-FWSRS | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|