经济型 金属轴环 L尺寸选择型
商品
评价
详情
  • 经济型 金属轴环 L尺寸选择型
  • 经济型 金属轴环 L尺寸选择型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 金属轴环 L尺寸选择型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
一般用作于垫在工件连接件处,是对所垫部位起到精密调整间隙作用的零部件。
产品特点
特点1: 内外径,厚度可选范围广;L尺寸指定型厚度可以以0.1mm单位进行指定。
特点2: 切削加工制作的高精度产品,可实现高精度空间调整。
特点3: 根据设计需求,有一般结构用钢或碳素钢(相当)和奥氏体不锈钢(相当)两种材质可供选择。
特点4: 针对一般结构用钢或碳素钢材质,有四氧化三铁保护膜和无电解镀镍两种表面处理可供选择。
尺寸图
misumi 金属轴环 L尺寸选择型图纸 垫片规格
规格概述
型式 材质 表面处理
普通级
E-KNCLB一般结构用钢或碳素钢四氧化三铁保护膜
E-KNCLM无电解镀镍
E-KNCLSS奥氏体不锈钢
使用方法
示意图使用说明
金属缠绕轴环的使用方法可用于保证两个同步带轮间的相对位置。
金属缠绕垫片商品大图可用于轴上直动零件件或固定件的限位。
金属缠绕垫环规格可与螺丝配合,控制钣金与支座间的相对间隙。
使用案例
金属轴环的使用案例
■机构名称
根据工序切换频率区分使用的夹具。

■机构功能
因为使用了可快速固定的零部件及可更换的定位零部件,所以可作为对应多种工件的支撑夹具。

■金属轴环的作用
在肘夹的固定面上套上金属轴环,用于对肘夹的高度进行限位,针对不同厚度的工件,可替换多种不同长度的金属轴环。

了解详细信息,请点击inCADLibrary案例库
相关行业
智能手机 电子电器 锂电池
金属轴环可应用于智能手机行业 电子电器行业所用金属轴环规格 锂电池行业所用金属轴垫标准
汽车 机器人 医疗
汽车行业所用金属石墨缠绕垫环 机器人行业所用轴环标准 医疗行业金属缠绕环垫规格
注意事项
①当使用环境相对湿度较高,且需有一定防锈能力时,请选用无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
②当使用环境对金属轴环需要有一定耐磨性及硬度时,请优先选用金属垫圈淬火产品。
相关文件
金属垫圈/轴环的使用案例 点击金属垫圈/轴环使用例
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 点击技术参数(金属材料金属材料及其表面处理)
相关产品
超短头内六角螺栓 调整螺丝组件 六角螺栓型 轴销螺栓
轴环的规格及相关产品 MISUMI品牌厂家直销金属轴环 米思米COLLAR垫环的作用
代表型号:CBSA6-12 代表型号:ANH4-20 代表型号:DBTS6-3-10
优点:节省空间,在库充足 优点:前端淬火 长度可选 优点:精准定位,轴部精度高
尺寸图
米思米金属垫圈选型方法及型号大全
规格表
型式D
选择
L
TypeV选择
E-KNCLB
E-KNCLM
E-KNCLSS
35681012       10 12 15 20 25 30 35
4 6810121314151620  
5  810121314151620  
6  81012131415162025 
8   101213141516202530
10    1213141516202530
12       1516202530
15         202530
16         202530
20          2530
25           30
材质规格
型式 材质 表面处理
普通级
E-KNCLB一般结构用钢或碳素钢四氧化三铁保护膜
E-KNCLM无电解镀镍
E-KNCLSS奥氏体不锈钢
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 垫圈/轴环 > 金属垫片/衬套 > 经济型 金属轴环 L尺寸选择型