经济型 金属垫圈 T尺寸公差选择型
商品
评价
详情
  • 经济型 金属垫圈 T尺寸公差选择型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 金属垫圈 T尺寸公差选择型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
一般用作于垫在工件连接件处,对所垫部位起到精密调整间隙作用的零部件。
还可用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被连接件产生的压力。
产品特点
特点1: 内外径,厚度可选范围广;厚度可以以0.1mm单位进行指定。
特点2: 切削加工制作的高精度产品,可实现高精度空间调整。
特点3: 金属垫圈与一般垫圈相比,不会因为锁紧导致被连接件拧入后使垫圈产生凹陷,引起螺栓松动。
特点4: 金属垫圈较一般冲压垫圈而言,加大了与安装部的摩擦,可起到防止松动的作用。
尺寸图
misumi 金属垫圈 T尺寸公差选择型图纸 垫片规格
规格概述
・材质表
型式 材质 表面处理 硬度D(mm)V(mm)T(mm)
E-AWSC一般结构用钢或碳素钢--5~603~581~10
E-AWSB四氧化三铁保护膜
E-AWSM无电解镀镍
E-AWSS奥氏体不锈钢-
E-AWSH马氏体不锈钢-45~50HRC
不锈钢淬火产品(AWSH)可能会因淬火而变色。
使用方法
确保座面的使用例
■螺栓的连接稳定。
金属缠绕垫片的使用方法
防松动的使用例软质材料加固的使用例
■通过增加座面加大摩擦,从而不易松动。■防止螺栓陷入
金属缠绕垫片商品大图
作为弹簧垫圈的使用例
金属缠绕断片规格
使用案例
平垫圈的使用案例
相关行业
智能手机 电子电器 锂电池
金属垫片可应用于智能手机行业 电子电器行业所用垫圈规格 锂电池行业所用平垫圈标准
汽车 机器人 医疗
汽车行业所用金属石墨缠绕垫片 机器人行业所用垫片标准 医疗行业金属缠绕垫片规格
注意事项
①D=16以下时,倒角C为0.2以下
 D=16.5以上时,倒角C为0.5以下
②金属垫圈为车削加工品,非冲压件。
③当使用环境相对湿度较高,且需有一定防锈能力时,请选用无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
④当使用环境对金属垫圈需要有一定耐磨性及硬度时,请优先选用金属垫圈淬火产品。
相关文件
金属垫圈/轴环使用例点击金属垫圈/轴环使用例
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养点击金属材料及其表面处理的防锈性能及保养
相关产品
超短头内六角螺栓 调整螺丝组件 六角螺栓型 轴销螺栓
平垫圈的规格及相关产品 米思米品牌厂家直销金属垫圈 米思米WASHERS垫圈的作用
代表型号: CBSA6-12 代表型号: ANH4-20 代表型号: DBTS6-3-10
优点:节省空间,在库充足 优点:前端淬火 长度可选 优点:精准定位,轴部精度高
尺寸图
misumi 金属垫圈 T尺寸公差选择型图纸 垫片规格
规格表
T寸公差选择表
B-0.1
-0.3
SB-0.01
-0.03
C+0.3
+0.1
SC+0.03
+0.01
D0
-0.2
SD0
-0.02
E+0.2
0
SE+0.02
0

■ T尺寸公差选择・尺寸自由指定型
型式T公差
选择
DV
指定单位0.5mm
T
指定单位0.1mm
E-AWSC
E-AWSB
E-AWSM
E-AWSS
E-AWSH
-普通级-
B
C
D
E


-精密级-
SB
SC
SD
SE
5.0~10.0
指定单位0.5mm
3.0~58.01.0~2.9
3.0~5.0
5.1~10.0
10.5~20.0
指定单位0.5mm
1.0~2.9
3.0~5.0
5.1~10.0
21~30
指定单位0.5mm
1.0~2.9
3.0~5.0
5.1~10.0
31~40
指定单位1mm
1.0~2.9
3.0~5.0
5.1~10.0
41~50
指定单位1mm
1.0~2.9
3.0~5.0
5.1~10.0
51~60
指定单位1mm
1.0~2.9
3.0~5.0
5.1~10.0
D≤60->V≤D-2
材质规格
型式 材质 表面处理 硬度
E-AWSC一般结构用钢或碳素钢--
E-AWSB四氧化三铁保护膜
E-AWSM无电解镀镍
E-AWSS奥氏体不锈钢-
E-AWSH马氏体不锈钢-45~50HRC
不锈钢淬火产品(E-AWSH)可能会因淬火而变色。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 垫圈/轴环 > 金属垫片/衬套 > 经济型 金属垫圈 T尺寸公差选择型