经济型 台阶式调整块
商品
评价
详情
  • 经济型 台阶式调整块
  • 经济型 台阶式调整块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 台阶式调整块

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
一般用作于垫在工件连接件处,是对所垫部位起到精密调整间隙作用的零部件。
产品特点
特点1:内外径,厚度可选范围广,可以以0.5mm单位进行指定。
特点2:切削加工制作的高精度产品,可实现高精度空间调整。
特点3:根据设计需求,有一般结构用钢或碳素钢、奥氏体不锈钢两种材质可供选择。
特点4:针对一般结构用钢或碳素钢材质,有四氧化三铁保护膜和无电解镀镍两种表面处理可供选择。
尺寸图
misumi 台阶式调整块图纸 垫片规格
规格概述
・材质表
Type L尺寸公差 材质 表面处理
E-DCLB0
-0.1
一般结构用钢或碳素钢四氧化三铁保护膜
E-DCLM无电解镀镍
E-DCLS奥氏体不锈钢-
E-MCLB+0.1
0
一般结构用钢或碳素钢四氧化三铁保护膜
E-MCLM无电解镀镍
E-MCLS奥氏体不锈钢-
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
使用方法
示意图使用说明
金属轴环的使用方法可用于保证两个同步带轮间的相对位置。
金属轴环的使用方法可用于轴上直动零件件或固定件的限位。
金属轴环的使用方法可与螺丝配合,控制钣金与支座间的相对间隙。
使用案例
金属轴环的使用案例
■设备名称
根据工序切换频率区分使用的夹具。

■机构功能
因为使用了可快速固定的零部件及可更换的定位零部件,所以可作为对应多种工件的支撑夹具。

■金属轴环的作用
在肘夹的固定面上套上金属轴环,用于对肘夹的高度进行限位,针对不同厚度的工件,可替换多种不同长度的金属轴环。

了解详细信息,请点击inCADLibrary案例库
相关行业
智能手机 电子电器 锂电池
金属垫片可应用于智能手机行业 电子电器行业所用垫圈规格 锂电池行业所用平垫圈标准
汽车 机器人 医疗
汽车行业所用金属石墨缠绕垫片 机器人行业所用垫片标准 医疗行业金属缠绕垫片规格
注意事项
①当使用环境相对湿度较高,且需有一定防锈能力时,请选用无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
②当使用环境对金属垫圈需要有一定耐磨性及硬度时,请优先选用金属垫圈淬火产品。
相关文件
金属垫圈/轴环使用例     点击 金属垫圈/轴环使用例
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 点击 金属材料及其表面处理的防锈性能及保养
相关产品
超短头内六角螺栓 调整螺丝组件 六角螺栓型 轴销螺栓
平垫圈的规格及相关产品 米思米品牌厂家直销金属垫圈 米思米WASHERS垫圈的作用
代表型号:AJKTN10-80 代表型号:ANH4-20 代表型号:DBTS6-3-10
优点:节省空间,在库充足 优点:前端淬火 长度可选 优点:精准定位,轴部精度高
尺寸图
台阶式调整块尺寸图
规格表
型式Dh8
单位0.5mm
Vh8
单位0.5mm
H
单位0.5mm
T
单位0.1mm
L
单位0.1mm
L尺寸公差
0~−0.1
E-DCLB
E-DCLM
E-DCLS


L尺寸公差
+0.1~0
E-MCLB
E-MCLM
E-MCLS
5.0~10.02.0~8.0
(V≤D-2)
7.0~16.0
(D+2≤H≤D+6)
1.0~20.0 1.0~ 5.0
 5.1~10.0
10.1~25.0
25.1~40.0
40.1~50.0
10.5~20.02.0~18.0
(V≤D-2)
12.5~26.0
(D+2≤H≤D+6)
 1.0~ 5.0
 5.1~10.0
10.1~25.0
25.1~40.0
40.1~50.0
20.5~30.02.0~28.0
(V≤D-2)
22.5~40.0
(D+2≤H≤D+10)
 1.0~20.0
20.1~30.0
30.1~40.0
40.1~50.0
30.5~40.06.0~36.0
(V≤D-4)
32.5~50.0
(D+2≤H≤D+10)
 1.0~20.0
20.1~30.0
30.1~40.0
40.1~50.0
40.5~50.010.0~44.0
(V≤D-6)
42.5~60.0
(D+2≤H≤D+10)
 1.0~20.0
20.1~30.0
30.1~40.0
40.1~50.0
通用加工条件 ①L+T≤V×8 ②V≥8且L+T≥V×4时,带有中间退刀槽。
材质规格
Type L尺寸公差 材质 表面处理
E-DCLB0
-0.1
一般结构用钢或碳素钢四氧化三铁保护膜
E-DCLM无电解镀镍
E-DCLS奥氏体不锈钢-
E-MCLB+0.1
0
一般结构用钢或碳素钢四氧化三铁保护膜
E-MCLM无电解镀镍
E-MCLS奥氏体不锈钢-
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907