经济型 金属垫圈 淬火产品 T尺寸选择型
商品
评价
详情
  • 经济型 金属垫圈 淬火产品 T尺寸选择型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 金属垫圈 淬火产品 T尺寸选择型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
一般用作于垫在工件连接件处,对所垫部位起到精密调整间隙作用的零部件。
还可用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被连接件产生的压力。
产品特点
特点1: 内外径,厚度可选范围广;T尺寸指定型厚度可以以0.5mm单位进行指定。
特点2: 切削加工制作的高精度产品,可实现高精度空间调整。
特点3: 金属垫圈与一般垫圈相比,不会因为锁紧导致被连接件拧入后使垫圈产生凹陷,引起螺栓松动。
特点4: 金属垫圈较一般冲压垫圈而言,加大了与安装部的摩擦,可起到防止松动的作用。
尺寸图
misumi 金属垫圈精密级 T尺寸选择 T尺寸指定型图纸 垫片规格
规格概述
型式 材质 表面处理
精密级
E-WASBHS45C四氧化三铁保护膜
E-WASMH无电解镀镍
E-WASSHSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
如对商品的硬度有所需求,请参考淬火产品
使用方法
确保座面的使用例
■螺栓的连接稳定。
金属缠绕垫片的使用方法
防松动的使用例软质材料加固的使用例
■通过增加座面加大摩擦,从而不易松动。■防止螺栓陷入
金属缠绕垫片商品大图
作为弹簧垫圈的使用例
金属缠绕断片规格
使用案例
平垫圈的使用案例
设备名称:使用了连杆的挡块机构
目的:利用气缸使挡块伸出,让工件传送暂时停止,以
   调整传递到下一个工序之前两工件之间的间距。
特点1:通过底座下的凸轮机构和气缸进行驱动。
特点2:通过螺栓组装3块经铣削加工的型材板,价格较低
   且可轻松确保连杆与直线导轨的平行度。
特点3:在紧固时,选用金属垫圈与锁紧螺栓连接,可避
   免因锁紧导致被连接件产生凹陷,引起螺栓松动。

了解详细信息,请点击inCADLibrary案例库
相关行业
智能手机 电子电器 锂电池
金属垫片可应用于智能手机行业 电子电器行业所用垫圈规格 锂电池行业所用平垫圈T选择标准
汽车 机器人 医疗
汽车行业所用金属石墨缠绕垫片 机器人行业所用垫片标准 医疗行业金属缠绕垫片规格
注意事项
①D=16以下时,倒角C为0.2以下
 D=20以上时,倒角C为0.5以下
②金属垫圈为车削加工品,非冲压件。
③当使用环境相对湿度较高,且需有一定防锈能力时,请选用无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
④当使用环境对金属垫圈需要有一定耐磨性及硬度时,请优先选用金属垫圈淬火产品。
相关文件
金属垫圈/轴环使用例点击金属垫圈/轴环使用例
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养点击金属材料及其表面处理的防锈性能及保养
相关产品
超短头内六角螺栓 调整螺丝组件 六角螺栓型 轴销螺栓
平垫圈的规格及相关产品 米思米品牌厂家直销金属垫圈 米思米WASHERS垫圈的作用
代表型号: CBSA6-12 代表型号: ANH4-20 代表型号: DBTS6-3-10
优点:节省空间,在库充足 优点:前端淬火 长度可选 优点:精准定位,轴部精度高
尺寸图
米思米金属垫圈选型方法及型号大全
规格表
型式VT
Type D选择选择
-精密级-
E-WASBH
E-WASMH
E-WASSH
42            1 2      
523           1 2      
6234          1 2      
823456        1 2 3 5  
10234568       1 2 3 5  
12 3456810      1 2 3 5  
13  456810      1 2 3 5  
14  456810      1 2 3 5  
15  45681012     1 2 3 5  
16  45681012     1 2 3 5  
20  456810121516     2 3 5  
25    681012151620    2 3 5  
30     8101215162025   2 3 5  
35      101215162025     3 5 10
40      10121516202530    3 5 10
50      10121516202530    3 5 10
60        1516202530    3 5 10
材质规格
型式 材质 表面处理
精密级
E-WASBHS45C四氧化三铁保护膜
E-WASMH无电解镀镍
E-WASSHSUS440C相当-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 垫圈/轴环 > 金属垫片/衬套 > 经济型 金属垫圈 淬火产品 T尺寸选择型