型式 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | D(mm) | V(mm) | T(mm) | |
普通级 | 精密级 | ||||||
E-FWSSCH | E-FWASCH | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 40HRC | 4~100 | 0~90 | 1~10 |
E-FWSSBH | E-FWASBH | 四氧化三铁保护膜 | |||||
E-FWSSMH | E-FWASMH | 无电解镀镍 | |||||
E-FWSSK | E-FWASK | 合金工具钢或轴承钢(HRC50~ | - | 50HRC~ | |||
E-FWSSKB | E-FWASKB | 四氧化三铁保护膜 | |||||
E-FWSSKM | E-FWASKM | 无电解镀镍 | |||||
E-FWSSSH | E-FWASSH | 马氏体不锈钢 | - | 40HRC |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
超短头内六角螺栓 | 调整螺丝组件 六角螺栓型 | 轴销螺栓 | ||
代表型号: CBSA6-12 | 代表型号: ANH4-20 | 代表型号: DBTS6-3-10 | ||
优点:节省空间,在库充足 | 优点:前端淬火 长度可选 | 优点:精准定位,轴部精度高 |
型式 | D | V指定单位0.5mm (V尺寸3以上) | T指定0.1mm单位 |
-普通级- -精密级- | 4.0~10.0 指定单位0.5mm | 0 (无孔加工 ) (选择) 2 2.6 (0.5mm单位) 3~90 | 1.0~2.0 |
2.1~5.0 | |||
5.1~10.0 | |||
10.5~20.0 指定单位0.5mm | 1.0~2.0 | ||
2.1~5.0 | |||
5.1~10.0 | |||
21~30 指定单位1mm | 1.0~2.0 | ||
2.1~5.0 | |||
5.1~10.0 | |||
31~40 指定单位1mm | 1.0~2.0 | ||
2.1~5.0 | |||
5.1~10.0 | |||
41~50 指定单位1mm | 1.0~2.0 | ||
2.1~5.0 | |||
5.1~10.0 | |||
51~60 指定单位1mm | 1.0~2.0 | ||
2.1~5.0 | |||
5.1~10.0 | |||
61~80 指定单位1mm | 5.0~10.0 | ||
81~100 指定单位1mm | 5.0~10.0 | ||
D・V加工条件 | 材质合金工具钢或轴承钢的D・V加工条件 | 不提供没有标价的规格。 | |
D≤60 -> V≤D-2 | 4≤D≤10->V≤D-2 61≤D≤ 80->V≤D-8 | ||
D≥61 -> V≤D-4 | 10.5≤D≤30->V≤D-4 81≤D≤100->V≤D-10 | ||
31≤D≤60->V≤D-6 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | D(mm) | V(mm) | T(mm) | |
普通级 | 精密级 | ||||||
E-FWSSCH | E-FWASCH | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 40HRC | 4~100 | 0~90 | 1~10 |
E-FWSSBH | E-FWASBH | 四氧化三铁保护膜 | |||||
E-FWSSMH | E-FWASMH | 无电解镀镍 | |||||
E-FWSSK | E-FWASK | 合金工具钢或轴承钢(HRC50~ | - | 50HRC~ | |||
E-FWSSKB | E-FWASKB | 四氧化三铁保护膜 | |||||
E-FWSSKM | E-FWASKM | 无电解镀镍 | |||||
E-FWSSSH | E-FWASSH | 马氏体不锈钢 | - | 40HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|