经济型 金属轴环 淬火产品 L尺寸指定 尺寸自由指定型
商品
评价
详情
  • 经济型 金属轴环 淬火产品 L尺寸指定 尺寸自由指定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 金属轴环 淬火产品 L尺寸指定 尺寸自由指定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
一般用作于垫在工件连接件处,是对所垫部位起到精密调整间隙作用的零部件。
产品特点
特点1: 内外径,厚度可选范围广;L尺寸指定型厚度可以以0.1mm单位进行指定。
特点2: 切削加工制作的高精度产品,可实现高精度空间调整。其中精密级产品L尺寸公差可保证±0.01mm。
特点3: 根据设计需求,有一般结构用钢或碳素钢、合金工具钢或轴承钢和SUS420J2三种材质可供选择。
特点4: 针对一般结构用钢或碳素钢和合金工具钢或轴承钢材质,有四氧化三铁保护膜和无电解镀镍两种表面处理可供选择。
尺寸图
misumi 金属轴环 淬火产品 L尺寸指定 尺寸自由指定型图纸 垫片规格
规格概述
型式 材质 表面处理 硬度V(mm)D(mm)L(mm)
L尺寸指定型自由指定型
普通级精密级普通级精密级
E-NCLCHE-ASHE-FNCLCHE-FAS一般结构用钢或碳素钢-45~50HRC2~904~10010~100
E-NCLBHE-ASCE-FNCLBHE-FASC四氧化三铁保护膜
E-NCLMHE-PASCE-FNCLMHE-FPASC无电解镀镍
--E-FNCSKE-FASK合金工具钢或轴承钢-55HRC~
E-FNCSKBE-FASKB四氧化三铁保护膜
E-FNCSKME-FASKM无电解镀镍
E-NCLSSHE-SASCHE-FNCLSHE-FSASCHSUS440C或同等高硬度耐蚀钢-45~50HRC
使用方法
示意图使用说明
金属缠绕轴环的使用方法可用于保证两个同步带轮间的相对位置。
金属缠绕垫片商品大图可用于轴上直动零件件或固定件的限位。
金属缠绕垫环规格可与螺丝配合,控制钣金与支座间的相对间隙。
使用案例
金属轴环的使用案例
■机构名称
根据工序切换频率区分使用的夹具。

■机构功能
因为使用了可快速固定的零部件及可更换的定位零部件,所以可作为对应多种工件的支撑夹具。

■金属轴环的作用
在肘夹的固定面上套上金属轴环,用于对肘夹的高度进行限位,针对不同厚度的工件,可替换多种不同长度的金属轴环。

了解详细信息,请点击inCADLibrary案例库
相关行业
智能手机 电子电器 锂电池
金属轴环可应用于智能手机行业 电子电器行业所用金属轴环规格 锂电池行业所用金属轴垫标准
汽车 机器人 医疗
汽车行业所用金属石墨缠绕垫环 机器人行业所用轴环标准 医疗行业金属缠绕环垫规格
注意事项
①D=16以下时,倒角C为0.1~0.2
 D=20以上时,倒角C为0.5以下
②当使用环境相对湿度较高,且需有一定防锈能力时,请选用无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
③当使用环境对金属轴环需要有一定耐磨性及硬度时,请优先选用金属垫圈淬火产品。
相关文件
金属垫圈/轴环的使用案例 点击金属垫圈/轴环使用例
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 点击技术参数(金属材料金属材料及其表面处理)
相关产品
超短头内六角螺栓 调整螺丝组件 六角螺栓型 轴销螺栓
轴环的规格及相关产品 MISUMI品牌厂家直销金属轴环 米思米COLLAR垫环的作用
代表型号:CBSA6-12 代表型号:ANH4-20 代表型号:DBTS6-3-10
优点:节省空间,在库充足 优点:前端淬火 长度可选 优点:精准定位,轴部精度高
尺寸图
misumi 金属轴环 淬火产品 L尺寸指定 尺寸自由指定型图纸 垫片规格
规格表
■L尺寸指定型-普通级・精密级-
型式D
选择
L
指定
单位 0.1mm
TypeV
-普通级-
E-NCLCH
E-NCLBH
E-NCLMH
E-NCLSSH


-精密级-
E-ASH
E-ASC
E-PASC
E-SASCH
2            456810            
10.0~16.0
 3            5681012           
10.0~25.0
           
25.1~50.0
  456          (6)8101213141516       
10.0~25.0
适用于(6)->V4
25.1~50.0
          2025     
10.0~25.0
               
25.1~50.0
     81012         (10)(12)(13)(14)1516       
10.0~25.0
           
25.1~50.0
           
50.1~75.0
适用于(10)->V8 适用于(12 13 14)->V8・10
75.1~100.0
     81012151620                   
10.0~25.0
          2025     
25.1~50.0
                 
50.1~75.0
(20)->V20不能
75.1~100.0
     8101215162025             3035   
10.0~25.0
               
25.1~50.0
               
50.1~75.0
               
75.1~100.0
      10121516202530              405060
10.0~25.0
              
25.1~50.0
              
50.1~75.0
              
75.1~100.0
 
型式V
指定
单位0.5mm
(V尺寸3以上)
DL
指定
单位0.1mm
-普通級-
E-FNCLCH
E-FNCLBH
E-FNCLMH
E-FNCSK
E-FNCSKB
E-FNCSKM
E-FNCLSH


-精密级-
E-FAS
E-FASC
E-FPASC
E-FASK
E-FASKB
E-FASKM
E-FSASCH
(选择)
2
2.6


(指定单位0.5mm)
3.0~90.0
4.0~10.0
(指定单位0.5mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
10.5~20.0
(指定单位0.5mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
21~30
(指定单位1mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
31~40
(指定单位1mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
41~50
(指定单位1mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
51~60
(指定单位1mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
61~80
(指定单位1mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
81~100
(指定单位1mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
壁厚和全长的加工极限壁厚和全长的加工极限(材质SKS3)V和全长的加工极限
10.0≤L≤50.0->(D-V)/2≥14≤D≤10->V≤D-2 61≤D≤ 80->V≤D-8L≤V×8
50.1≤L≤100.0->(D-V)/2≥310.5≤D≤30->V≤D-4 81≤D≤100->V≤D-10 
 31≤D≤60->V≤D-6 
材质规格
型式 材质 表面处理 硬度V(mm)D(mm)L(mm)
L尺寸指定型自由指定型
普通级精密级普通级精密级
E-NCLCHE-ASHE-FNCLCHE-FAS一般结构用钢或碳素钢-45~50HRC2~904~10010~100
E-NCLBHE-ASCE-FNCLBHE-FASC四氧化三铁保护膜
E-NCLMHE-PASCE-FNCLMHE-FPASC无电解镀镍
--E-FNCSKE-FASK合金工具钢或轴承钢-55HRC~
E-FNCSKBE-FASKB四氧化三铁保护膜
E-FNCSKME-FASKM无电解镀镍
E-NCLSSHE-SASCHE-FNCLSHE-FSASCHSUS440C或同等高硬度耐蚀钢-45~50HRC
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 垫圈/轴环 > 金属垫片/衬套 > 经济型 金属轴环 淬火产品 L尺寸指定 尺寸自由指定型