Type | ![]() | ![]() | ![]() |
E-KDSTR | 一般结构用 钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
E-MDKTR | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(奥氏体不锈钢) |
D | 附属螺栓 |
8 | M5-12 2个 |
10 | M5-15 2个 |
12 | M5-15 2个 |
15 | M6-20 4个 |
20 | M6-25 4个 |
25 | M6-30 4个 |
30 | M8-35 4个 |
型式 | A | B | E | F | H | Ra | Rb | S | d | M (粗牙螺纹) | ||
Type | DH8 | |||||||||||
同径直交型 E-KDSTR E-MDKTR | 8 | +0.022 0 | 39 | 12 | 14 | 11 | 8 | 7.6 | 5 | - | 5.5 | M5 |
10 | 43 | 16 | 15 | 13 | 9 | 9.8 | 7 | |||||
12 | +0.027 0 | 47 | 16 | 16 | 15 | 10 | 10.4 | 7 | ||||
15 | 55 | 22 | 18 | 19 | 12 | 13.8 | 10 | 6.6 | M6 | |||
20 | +0.033 0 | 69 | 28 | 23 | 23 | 15 | 17.7 | 13 | 11 | |||
25 | 83 | 32 | 26 | 31 | 18 | 20.9 | 15 | 14 | ||||
30 | 95 | 40 | 30 | 35 | 21 | 25.6 | 19 | 16 | 9 | M8 |
D | 附属螺栓 |
8 | M5-12 2个 |
10 | M5-15 2个 |
12 | M5-15 2个 |
15 | M6-20 4个 |
20 | M6-25 4个 |
25 | M6-30 4个 |
30 | M8-35 4个 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
E-KDSTR | 一般结构用 钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
E-MDKTR | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(奥氏体不锈钢) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|