肖氏 | A95 | A90 | A70 | A50 | A30 |
聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● |
丁腈橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氯丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × |
异丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
![]() | ■尺寸公差表
| ■孔加工尺寸表![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | 颜色 | |
无密封型 | 带密封型 | |||
E-UTSSN | E-UTSSNA | 乙醚类聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
E-UTSHN | E-UTSHNA | 肖氏A90 | ||
E-UTSM | E-UTSMA | 酯类聚氨酯 | 肖氏A70 | |
E-UTSL | E-UTSLA | 肖氏A50 | ||
E-UTSLL | E-UTSLLA | 肖氏A30 |
体积固有抵抗率 | 2.1×108Ω・cm |
表面抵抗率 | 4.0×109Ω |
使用案例① | 产品作用 |
■工件接收框![]() | 采用聚氨酯作为挡块缓冲来保护工件。 |
使用案例② | 产品作用 |
■工件夹具![]() | 可选择各种硬度的聚氨酯提高或减少加持力。 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
成形轴承 硅胶/聚氨酯/带外螺纹平型 | 聚氨酯止动螺栓 肩型 | 聚氨酯垫圈 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMBH6-20 | 代表型号:UST3-15 | 代表型号:URWL20-10-5 |
![]() | ■尺寸公差表
| ■孔加工尺寸表![]() |
|
通孔 | ![]() | b1 孔与端面的距离 | 2.5mm以上 |
b2 孔与端面的距离 | 5.0mm以上 | ||
沉孔 | ![]() | b1 孔与端面的距离 | 2.5mm以上 |
b2 孔与端面的距离 | 5.0mm以上 |
型式 | 指定单位1mm | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
无密封型 E-UTSSN E-UTSHN E-UTSM E-UTSL E-UTSLL | 带密封型 E-UTSSNA E-UTSHNA E-UTSMA E-UTSLA E-UTSLLA | (肖氏A95) (肖氏A90) (肖氏A70) (肖氏A50) (肖氏A30) | (0.5) | 10~500 | 10~500 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 |
型式 | 指定单位1mm(A≥B≥T) | 指定单位0.5mm | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N(通孔) | Z(沉孔) | |||||||
无密封型 E-UTSSN E-UTSHN E-UTSM E-UTSL E-UTSLL | 带密封型 E-UTSSNA E-UTSHNA E-UTSMA E-UTSLA E-UTSLLA | (肖氏A95) (肖氏A90) (肖氏A70) (肖氏A50) (肖氏A30) | 1H 2H 3H 4H 6H | (0.5) | 25~500 | 25~500 | 9~491 (1H、2H、4H型) 9~245 (3H、6H型) | 5~495 (1H、2H、3H型) 9~491 (4H、6H型) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||
1 | - | ||||||||||||||
2 | - | ||||||||||||||
3 | - | ||||||||||||||
4 | - | ||||||||||||||
5 | - | ||||||||||||||
6 | - | ||||||||||||||
8 | 3 | ||||||||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
A・B尺寸指定型 | ![]() | ![]() | 颜色 | |
无密封型 | 带密封型 | |||
E-UTSSN | E-UTSSNA | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
E-UTSHN | E-UTSHNA | 肖氏A90 | ||
E-UTSM | E-UTSMA | 酯类聚 氨酯 | 肖氏A70 | |
E-UTSL | E-UTSLA | 肖氏A50 | ||
E-UTSLL | E-UTSLLA | 肖氏A30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|