肖氏 | A95 | A90 | A70 | A50 | A30 |
聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● |
丁腈橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氯丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × |
异丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
A·B尺寸指定型 | ![]() | ![]() | 颜色 |
无粘胶型 | |||
E-UTSHNE | 制电性 聚氨酯 | 肖氏A90 | 灰色 |
E-UTSME | 肖氏A70 | ||
E-UTSLE | 肖氏A50 |
T | 公差 |
0.5 | ±0.2 |
1~4 | ±0.3 |
5~10 | ±0.4 |
15~30 | ±0.5 |
A・B | 公差 |
200以下 | ±0.5 |
201~300 | ±1.0 |
301~400 | ±1.2 |
401~500 | ±1.5 |
使用案例 | 产品作用 |
![]() | 使用聚氨酯垫用于夹钳前端,防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
电子 | 汽车 | |
![]() | ![]() | |
智能手机 | 半导体 | |
![]() | ![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
型式 | 指定单位1mm | |||
Type | T | A | B | |
E-UTSHNE E-UTSME E-UTSLE | (制电性肖氏A90) (制电性肖氏A70) (制电性肖氏A50) | 1 | 10~500 | 10~500 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 |
型式 | 指定单位1mm(A≥B≥T) | 指定单位0.5mm | 螺栓公称直径选择 | |||||||||||
Type | 公称型号 | T | A | B | F | G | N(通孔) | Z(沉孔) | ||||||
E-UTSHNE E-UTSME E-UTSLE | (制电性肖氏A90) (制电性肖氏A70) (制电性肖氏A50) | 1H 2H 3H 4H 6H | 1 | 25~500 | 25~500 | 9~491 (1H・2H・4H型) 9~245 (3H・6H型) | 5~495 (1H・2H・3H型) 9~491 (4H・6H型) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||
2 | - | |||||||||||||
3 | - | |||||||||||||
4 | - | |||||||||||||
5 | - | |||||||||||||
6 | - | |||||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||
10 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
A·B尺寸指定型 | ![]() | ![]() | 颜色 |
无粘胶型 | |||
E-UTSHNE | 制电性 聚氨酯 | 肖氏A90 | 灰色 |
E-UTSME | 肖氏A70 | ||
E-UTSLE | 肖氏A50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|