Type | 材质 | 硬度 | 轴承 | ||
无轴承型 | 带轴承型 | ||||
直柱型 | 直柱型 | 芯材 | 衬层 | ||
E-ROEUHS | E-ROERUHS | 奥氏体不锈钢 | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A95 | 钢 |
E-ROEUHA | E-ROERUHA | 铝合金 | |||
E-ROEUS | E-ROERUS | 奥氏体不锈钢 | 肖氏A90 | ||
E-ROEUA | E-ROERUA | 铝合金 | |||
E-ROEGS | E-ROERGS | 奥氏体不锈钢 | 肖氏A70 | ||
E-ROEGA | E-ROERGA | 铝合金 | |||
- | E-ROERHS | 奥氏体不锈钢 | 肖氏A50 | ||
- | E-ROERHA | 铝合金 |
自然色 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
水解聚氨酯 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点: 内外径,高度可选,价格更优 | 优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点: 适用于传送重载工件 |
型式 | dH7 选择 | L 指定单位10mm | T 选择 | ||||||||
Type | D | ||||||||||
无轴承直柱型 E-ROEUHS E-ROEUHA E-ROEUS E-ROEUA E-ROEGS E-ROEGA | 20 | 8 | 20~100 | 5 | |||||||
25 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 15 | 5 10 | ||||||
50 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30~100 | ||||||
60 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||
80 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||
100 | 20 | 25 | 30 | 40 |
型式 | d 选择 | L 指定单位10mm | T 选择 | D1 | dh | B | 适用 轴承 | |
Type | D | |||||||
带轴承直柱型 E-ROERUHS E-ROERUHA E-ROERUS E-ROERUA E-ROERGS E-ROERGA E-ROERHS E-ROERHA | 40 | 8 | 20~100 | 5 | 19 | 15 | 6 | 698ZZ×2 |
10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZ×2 | ||||
50 | 10 | 30~100 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZ×2 | ||
12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ×2 | ||||
15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 | ||||
60 | 12 | 5 10 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ×2 | ||
15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 | ||||
20 | 5 | 42 | 36 | 12 | 6004ZZ×2 | |||
80 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 | |||
20 | 5 10 | 42 | 36 | 12 | 6004ZZ×2 | |||
25 | 47 | 41 | 12 | 6005ZZ×2 | ||||
100 | 20 | 42 | 36 | 12 | 6004ZZ×2 | |||
25 | 47 | 41 | 12 | 6005ZZ×2 | ||||
30 | 55 | 48 | 13 | 6006ZZ×2 |
Type | 材质 | 硬度 | 轴承 | ||
无轴承型 | 带轴承型 | ||||
直柱型 | 直柱型 | 芯材 | 衬层 | ||
E-ROEUHS | E-ROERUHS | 奥氏体不锈钢 | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A95 | 钢 |
E-ROEUHA | E-ROERUHA | 铝合金 | |||
E-ROEUS | E-ROERUS | 奥氏体不锈钢 | 肖氏A90 | ||
E-ROEUA | E-ROERUA | 铝合金 | |||
E-ROEGS | E-ROERGS | 奥氏体不锈钢 | 肖氏A70 | ||
E-ROEGA | E-ROERGA | 铝合金 | |||
- | E-ROERHS | 奥氏体不锈钢 | 肖氏A50 | ||
- | E-ROERHA | 铝合金 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|