Type | 材质 | 表面处理 | ||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 | ||
E-GEAHB | E-GEAB | E-GEAKB | 一般结构用钢或碳素钢 | - |
E-GEAHBB | E-GEABB | E-GEAKBB | 四氧化三铁保护膜 | |
E-GEAHBG | E-GEABG | E-GEAKBG | 无电解镀镍 | |
E-GEAHS | E-GEAS | E-GEAKS | 奥氏体不锈钢 | - |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
平行传动 | 啮和齿轮的2轴平行传递旋转/动力 | 直齿轮+直齿轮 斜齿轮+斜齿轮 人字齿轮+人字齿轮 直齿轮+内齿轮 斜齿轮+斜齿内齿轮 | ||
直线传动 | 旋转传递直线的变位/动力或直线传递旋转的变位/动力 | 直齿轮+直齿齿条 斜齿轮+斜齿齿条 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
经济型 直齿轮 模数1.0 | 直齿轮 齿宽·轮毂尺寸指定型 压力角20° | 高频淬火齿条 轮齿研磨型 | ||
代表型号:C-GEAKBB1.0-36-10-B-15N | 代表型号:GEFHB1.0-30-8-15-W10-H26 | 代表型号:RGEAH1.0-500-A | ||
优点:齿面高硬度,高性价比 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:齿面高硬度,长度可接续 |
轴孔规格(可选择的齿轮形状) | |
圆孔 | 键槽孔 |
型式 | 齿数 | B | 齿轮 形状 | 轴孔直径PH8 指定单位1mm | d 基准圆 直径 | D 齿顶圆 直径 | G 齿根圆 直径 | H | L | ℓ1 | ℓ2 | M (粗牙螺纹) | *1容许传递力 (N・m) 弯曲强度 | |||
Type | 模数 | 圆孔 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 | 一般结构用钢或碳素钢 | 奥氏体不锈钢 | |||||||||||
2.0 | 12 | 20 | A | 8 | 8N | 24 | 28 | 19 | 18 | 30 | 10 | 5 | M5 | 19.75 | 11.27 | |
13 | 8~11 | 26 | 30 | 21 | 20 | 22.65 | 12.92 | |||||||||
14 | 28 | 32 | 23 | 25.58 | 14.60 | |||||||||||
圆形 E-GEAHB E-GEAHBB E-GEAHBG E-GEAHS 圆孔+螺纹孔 (B形) E-GEAB E-GEABB E-GEABG E-GEAS 键槽孔 E-GEAKB E-GEAKBB E-GEAKBG E-GEAKS | 15 | 8~15 | 8N~12N | 30 | 34 | 25 | 24 | 34 | 14 | 7 | 28.65 | 16.35 | ||||
16 | 8~16 | 32 | 36 | 27 | 25 | 31.73 | 18.11 | |||||||||
17 | 8~19 | 8N~14N | 34 | 38 | 29 | 28 | 34.89 | 19.91 | ||||||||
18 | 8~21 | 8N~16N | 36 | 40 | 31 | 30 | 38.07 | 21.73 | ||||||||
19 | 8N~17N | 38 | 42 | 33 | 31 | 41.27 | 23.55 | |||||||||
20 | 8~23 | 8N~18N | 40 | 44 | 35 | 33 | 44.59 | 25.45 | ||||||||
21 | 8N~19N | 42 | 46 | 37 | 34 | 47.87 | 27.32 | |||||||||
22 | 8~25 | 8N~21N | 44 | 48 | 39 | 36 | 51.27 | 29.26 | ||||||||
23 | 8N~22N | 46 | 50 | 41 | 37 | 54.57 | 31.14 | |||||||||
24 | 8~28 | 8N~23N | 48 | 52 | 43 | 40 | 57.96 | 33.07 | ||||||||
25 | 50 | 54 | 45 | M6 | 61.43 | 35.05 | ||||||||||
26 | 8~30 | 8N~27N | 52 | 56 | 47 | 42 | 64.99 | 37.09 | ||||||||
27 | 8~33 | 8N~30N | 54 | 58 | 49 | 45 | 68.39 | 39.02 | ||||||||
28 | 56 | 60 | 51 | 72.12 | 41.16 | |||||||||||
29 | 8~32 | 8N~29N | 58 | 62 | 53 | 47 | 75.35 | 43.00 | ||||||||
30 | 8~36 | 8N~32N | 60 | 64 | 55 | 48 | 78.93 | 45.04 | ||||||||
32 | 8~38 | 8N~33N | 64 | 68 | 59 | 50 | 85.59 | 48.84 | ||||||||
34 | 10~38 | 10N~33N | 68 | 72 | 63 | 93.52 | 53.37 | |||||||||
35 | 10~40 | 10N~35N | 70 | 74 | 65 | 52 | 97.01 | 55.36 | ||||||||
36 | 10~43 | 10N~37N | 72 | 76 | 67 | 55 | 100.13 | 57.14 | ||||||||
38 | 76 | 80 | 71 | 107.70 | 61.46 | |||||||||||
40 | 10~48 | 10N~40N | 80 | 84 | 75 | 60 | 114.52 | 65.35 | ||||||||
42 | 84 | 88 | 79 | 121.92 | 69.57 | |||||||||||
44 | 88 | 92 | 83 | 129.46 | 73.88 | |||||||||||
45 | 90 | 94 | 85 | 133.29 | 76.06 | |||||||||||
46 | 92 | 96 | 87 | 137.15 | 78.26 | |||||||||||
48 | 10~50 | 10N~42N | 96 | 100 | 91 | 62 | 144.35 | 82.38 | ||||||||
50 | 100 | 104 | 95 | 151.64 | 86.53 | |||||||||||
52 | 12~52 | 12N~44N | 104 | 108 | 99 | 65 | 158.99 | 90.73 | ||||||||
54 | 108 | 112 | 103 | 166.42 | 94.97 | |||||||||||
55 | 110 | 114 | 105 | 170.54 | 97.32 | |||||||||||
56 | 112 | 116 | 107 | 174.69 | 99.69 | |||||||||||
58 | 116 | 120 | 111 | 181.50 | 103.58 | |||||||||||
60 | 120 | 124 | 115 | 189.16 | 107.94 | |||||||||||
62 | 15~52 | 15N~44N | 124 | 128 | 119 | 196.02 | 111.86 | |||||||||
64 | 128 | 132 | 123 | 203.78 | 116.29 | |||||||||||
65 | 130 | 134 | 125 | 207.23 | 118.26 | |||||||||||
68 | 136 | 140 | 131 | 219.54 | 125.28 | |||||||||||
70 | 140 | 144 | 135 | 226.51 | 129.26 | |||||||||||
*72 | 144 | 148 | 139 | 233.49 | - | |||||||||||
*75 | 20~52 | 20N~44N | 150 | 154 | 145 | 245.07 | ||||||||||
*80 | 160 | 164 | 155 | 263.82 | ||||||||||||
*85 | 20~49 | 20N~45N | 170 | 174 | 165 | 70 | 282.76 | |||||||||
*90 | 180 | 184 | 175 | 301.90 | ||||||||||||
*95 | 190 | 194 | 185 | 321.22 | ||||||||||||
*100 | 200 | 204 | 195 | 262.11 |
Type | 材质 | 表面处理 | ||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 | ||
E-GEAHB | E-GEAB | E-GEAKB | 一般结构用钢或碳素钢 | - |
E-GEAHBB | E-GEABB | E-GEAKBB | 四氧化三铁保护膜 | |
E-GEAHBG | E-GEABG | E-GEAKBG | 无电解镀镍 | |
E-GEAHS | E-GEAS | E-GEAKS | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|