产品概述
止动销头部高度公差严格管控,有效用于工件轴向的空间限位;螺纹型最为常用,安装方便,使用广泛。并且带有硬度,能够有效保护被撞击的工件。
产品特点
特点1: 轻松保证对手工件位置限位精度,最高精度可达0.01mm。
特点2: 无电解镀镍的规格产品,可有效防止生锈。
特点3: T尺寸固定型,最快可当天发货;T尺寸指定型,头部高度灵活指定。
特点4: 产品头部带有热处理,有效保护工件不被磨损,承受冲击。
特点5: 热处理硬度可选择范围广泛:32~55HRC。
尺寸图
规格概述
|
|
E-STFHN | SCM435 | HRC46~ | HRC32~ | 无电解镀镍 |
E-SSTFH | SUS440C或同等马氏体不锈钢 | HRC50~ | HRC40~ | - |

不锈钢淬火型(SUS440C或同等马氏体不锈钢)可能会因淬火而发生变色。

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理。
使用案例
设备名称:限位机构
主要功能:
使用调整螺丝&调整螺丝块对工件进行位置行程距离的调整,由于调整螺丝前端有淬火处理,为避免工件受到损伤。
零件用途说明:
使用止动销对工件进行保护,同时还可以对工件进行精确的定位。既保护工件,又保证精度。

应用行业
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情
点击此处②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情

P.2882
③螺纹安装扭矩参考值 详情
点击此处相关文件
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
调质刚 E-STFHN
马氏体不锈钢 E-SSTFH | 5.5 | 2.0~10.0 | 3 | 5 | 6.4 |
7 | 2.0~10.0 | 4 | 5 | 8.1 |
8 | 2.0~10.0 | 5 | 6 | 9.2 |
10 | 5.0~30.0 | 6 | 6 | 11.5 |
13 | 5.0~30.0 | 8 | 10 | 15 |
14 | 5.0~30.0 | 8 | 10 | 16.2 |
17 | 10.0~50.0 | 10 | 12 | 19.6 |
19 | 10.0~50.0 | 12 | 15 | 21.9 |

紧固扭矩(参考值)为技术数据
详情页的紧固扭矩强度分类(10.9)。使用防松剂或弹簧垫圈时不适用。
材质规格
|
|
E-STFHN | 调质钢 | 32HRC~ | 无电解镀镍 |
E-SSTFH | 马氏体不锈钢 | 40HRC~ | - |

不锈钢淬火型(SUS440C或同等马氏体不锈钢)可能会因淬火而发生变色。

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理。