Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
H尺寸指定型 | H尺寸固定型 | H尺寸指定型 | ||
E-BSTFH | SCM435 | HRC46~ | HRC32~ | 无电解 镀镍 |
E-SBTFH | SUS440C或同等马氏体不锈钢 | HRC50~ | HRC40~ | - |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 锁紧螺丝 球头型 角座型 | 调整螺栓用固定块 侧面安装型 标准型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
推荐型号:ANB8-40 | 推荐型号:RSM4-10.5 | 推荐型号:AJSCM8-20 |
型式 | H | M (粗牙螺纹) | L | (C) | T | SR | |
![]() | ![]() | H尺寸指定型(指定单位0.5mm) | H尺寸指定型 | ||||
H尺寸指定型 E-BSTFH E-SBTFH | 5.5 | 2.0~10.0 | 3 | 5 | 6.4 | H-0.7 | 7.5 |
7 | 4 | 8.1 | H-1 | 8.5 | |||
8 | 5 | 6 | 9.2 | H-1.1 | 10 | ||
10 | 5.0~30.0 | 6 | 11.5 | H-1.5 | 12 | ||
10B | - | 9 | - | ||||
13 | 5.0~30.0 | 8 | 10 | 15 | H-1.9 | 16 | |
14 | 16.2 | H-1.9 | 18 | ||||
14B | - | 12 | - | ||||
17 | 10.0~50.0 | 10 | 19.6 | H-2.3 | 22 | ||
19 | 12 | 15 | 21.9 | H-2.5 | 25 | ||
19B | - | 18 | - |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
H尺寸指定型 | H尺寸指定型 | |||
E-BSTFH | 调质钢 | 32HRC~ | 无电解镀镍 | |
E-SBTFH | 马氏体不锈钢 | 40HRC~ | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|