Type | ![]() | ![]() | ![]() |
P尺寸・L尺寸自由指定型 | P尺寸自由指定型 | ||
E-JBNF | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | - | *淬火硬度 56~60HRC |
E-JBNFB | 四氧化三铁保护膜 | ||
E-JBNFM | 无电解镀镍 | ||
E-JBNFS | 奥氏体不锈钢 | - | - |
E-JBNFC | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度 50HRC~ |
D尺寸公差 | ||
安装材质 | m7 | p7 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.1mm | H | W | T | A | d | d1 | h | ||
![]() | ![]() | ||||||||||
E-JBNF E-JBNFB E-JBNFM E-JBNFS E-JBNFC | 10 | -0.005 -0.020 | 4.00~6.50 | 5.0~15.0 | 25 | 12 | 5 | 17 | 3.3 | 6.5 | 3.5 |
12 | -0.006 -0.024 | 6.00~8.50 | 28 | 15 | 20 | ||||||
15 | 8.00~10.50 | 10.0~35.0 | 36 | 22 | 6 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||
18 | 10.00~12.50 | ||||||||||
20 | -0.007 -0.028 | 12.00~13.50 | 40 | 25 | 30 | ||||||
22 | 12.00~13.50 | ||||||||||
25 | 13.00~15.50 | 44 | 30 | 34 | |||||||
26 | 15.00~16.50 | ||||||||||
30 | 16.00~20.50 | 12.0~50.0 | 56 | 35 | 8 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||
35 | -0.009 -0.034 | 20.00~25.00 | 60 | 40 | 46 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
P尺寸・L尺寸自由指定型 | P尺寸自由指定型 | ||
E-JBNF | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | - | *淬火硬度 56~60HRC |
E-JBNFB | 四氧化三铁保护膜 | ||
E-JBNFM | 无电解镀镍 | ||
E-JBNFS | 奥氏体不锈钢 | - | - |
E-JBNFC | 马氏体不锈钢 | - | 淬火硬度 50HRC~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|