经济型 夹具衬套 腰形孔 肩型
商品
评价
详情
  • 经济型 夹具衬套 腰形孔 肩型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 夹具衬套 腰形孔 肩型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
夹具衬套是一个与定位销配合使用,实现导向作用的机械定位零件,其中腰型孔肩型产品长方向上有较大空间容易插入销,吸收间隙误差,肩部支承主体,并且可以有效防止工件快速磨损。
产品特点
夹具衬套产品特点和使用概略 Jig Bushings Shoulder Standard
特点1:夹具衬套 腰形孔脱落型长方向上容易插入销,而且可以吸收间隙误差。肩处圆弧形状可有效防止脱落。
特点2:无电解镀镍规格型号,有效进行防锈。
特点3:可选材质:铁制(合金工具钢或轴承钢)。
特点4:压入安装,可指定外径压入尺寸公差:p7、m7。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击尺寸配合公差一览
②夹具衬套压入时的内径变化
■夹具衬套压入时的内径变化
夹具用衬套压入时会收缩。
收缩大小因安装部的材质·衬套的D尺寸公差而异。

【压入时的收缩范例】



①压入前
内径尺寸变化




②压入后
内径尺寸变化
β尺寸(安装孔H7时)
 D尺寸公差
安装材质m7p7
αX99.93%αX99.90%
铝合金αX99.96%αX99.93%
③未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击未标注尺寸公差表
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击金属防锈参考
使用案例
定位销用衬套的使用案例和夹具案例
案例介绍:拾取和放置机构中的定位销用衬套肩型
设计概要:
  ①采用摆动气缸,通过气动驱动可实现直动和回转运动,通过吸盘来移动小型基板的事例。
  ②采用长销的情况,如果不设置通气槽,销子和衬套不易拔出。需要在衬套侧或定位销侧设置通气槽。
夹具衬套用途:
  摆动气缸的轴向构造,可通过定位销/肩型衬套配合保证定位精度的同时节省空间。

了解详细信息,请参考案例详情
应用行业
锂电池 智能手机 电子电器
锂电池制造中的导套 定位销衬套用于智能手机制造 3C电子电器制造离不开衬套
半导体 医疗 食品
夹具衬套可应用在半导体行业中 医疗和医药行业中的衬套使用图 定位销用衬套在食品行业中的应用
相关产品
定位销 大头锥角型 压入 标准型 夹具衬套 直柱标准型 小径定位销 直柱型
大头锥角型销子图片 Locating Pins Large Head Configurable 直通夹具衬套的产品图 Jig Bushings 经济实惠小径销子的产品图 Locating Pins Straight
代表型号:E-JPBB6-10 推荐型号:E-JBA12-10 推荐型号:E-SPKS-D1-L5
优点:适合各种工况,使用范围广 优点:安装方便、规格丰富 优点:适合于较小的位置使用
尺寸图
治具衬套规格图纸
衬套内径公差精度高,如使用游标卡尺检测,会导致测量结果偏小。建议使用精度高的量具(内径千分尺或塞规等)进行检测。
规格表
型式内径PH8
指定单位0.01mm
WH8
指定单位0.01mm
长度L
指定单位1mm
TH
Type外径尺寸D
(外径公差p7)
E-JBPE
E-JBPEM
(外径公差m7)
E-JBE
E-JBEM
104.00~ 8.003.00≤W<P8~40314
124.00~10.00316
168.00~14.00320
2010.00~18.00326
2513.00~22.00530
3016.00~25.00535
3518.00~25.00540
L+T≤P×3
材质规格
Type 材质 表面处理 硬度
D尺寸p7D尺寸m7
E-JBPEE-JBE相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢)-淬火硬度55HRC~
E-JBPEME-JBEM相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢)无电解镀镍淬火硬度55HRC~
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理的产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 治具衬套 > 经济型 夹具衬套 腰形孔 肩型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页