Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
p7 | m7 | |||
E-JBAFPG | E-JBAFG | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | - | 55HRC~ |
E-JBAFBPG | E-JBAFBG | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | 四氧化三铁保护膜 | 55HRC~ |
E-JBAFMPG | E-JBAFMG | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | 无电解镀镍 | 55HRC~ |
E-JBAFSPG | E-JBAFSG | 奥氏体不锈钢 | - | - |
E-JBAFCPG | E-JBAFCG | 马氏体不锈钢 | - | 45HRC~ |
D尺寸公差 | ||
安装材质 | m7 | p7 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
定位销 大头锥角型 压入 标准型 | 夹具衬套 直柱标准型 | 小径定位销 直柱型 | ||
代表型号:E-JPBB6-10 | 推荐型号:E-JBA12-10 | 推荐型号:E-SPKS-D1-L5 | ||
优点:适合各种工况,使用范围广 | 优点:安装方便、规格丰富 | 优点:适合于较小的位置使用 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位0.1mm | |||
Type | D | D容差 | |||
p7 | m7 | ||||
(p7) E-JBAFPG E-JBAFBPG E-JBAFMPG E-JBAFSPG E-JBAFCPG (m7) E-JBAFG E-JBAFBG E-JBAFMG E-JBAFSG E-JBAFCG | 8 | +0.030 +0.015 | +0.021 +0.006 | 4.00~4.50 | 10.0~13.0 |
10 | 4.00~6.50 | 10.0~20.0 | |||
12 | +0.036 +0.018 | +0.025 +0.007 | 6.00~8.50 | ||
15 | 8.00~10.50 | 10.0~40.0 | |||
18 | 10.00~12.50 | ||||
20 | +0.043 +0.022 | +0.029 +0.008 | 12.00~13.50 | ||
22 | 12.00~13.50 | ||||
25 | 13.00~15.50 | ||||
26 | 15.00~16.50 | ||||
30 | 16.00~20.50 | 12.0~60.0 | |||
35 | +0.051 +0.026 | +0.034 +0.009 | 20.00~25.00 |
Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
p7 | m7 | |||
E-JBAFPG | E-JBAFG | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | - | 55HRC~ |
E-JBAFBPG | E-JBAFBG | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | 四氧化三铁保护膜 | 55HRC~ |
E-JBAFMPG | E-JBAFMG | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | 无电解镀镍 | 55HRC~ |
E-JBAFSPG | E-JBAFSG | 奥氏体不锈钢 | - | - |
E-JBAFCPG | E-JBAFCG | 马氏体不锈钢 | - | 45HRC~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|