Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
p7 | m7 | |||
E-JBHFP | E-JBHF | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | - | 55HRC~ |
E-JBHFBP | E-JBHFB | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | 四氧化三铁保护膜 | 55HRC~ |
E-JBHFMP | E-JBHFM | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | 无电解镀镍 | 55HRC~ |
E-JBHFSP | E-JBHFS | 奥氏体不锈钢 | - | - |
E-JBHFCP | E-JBHFC | 马氏体不锈钢 | - | 45HRC~ |
D尺寸公差 | ||
安装材质 | m7 | p7 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
定位销 大头锥角型 压入 标准型 | 夹具衬套 直柱标准型 | 小径定位销 直柱型 | ||
代表型号:E-JPBB6-10 | 推荐型号:E-JBA12-10 | 推荐型号:E-SPKS-D1-L5 | ||
优点:适合各种工况,使用范围广 | 优点:安装方便、规格丰富 | 优点:适合于较小的位置使用 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位0.1mm | 壁厚(N) | H | T | |||
Type | D | D容差 | ||||||
p7 | m7 | |||||||
(p7) E-JBHFP E-JBHFBP E-JBHFMP E-JBHFSP E-JBHFCP (m7) E-JBHF E-JBHFB E-JBHFM E-JBHFS E-JBHFC | 5 | +0.024 +0.012 | +0.021 +0.006 | 2.20~ 2.50 | 3.0~ 3.5 | 1.25~1.50 | 9 | 2.5 |
7 | +0.030 +0.015 | +0.021 +0.006 | 2.20~ 3.50 | 3.0~ 6.0 | 1.75~2.50 | 11 | ||
8 | 3.00~ 4.50 | 3.0~10.0 | 12 | 3 | ||||
10 | 4.00~ 6.50 | 3.0~15.0 | 1.75~3.00 | 14 | ||||
12 | +0.036 +0.018 | +0.025 +0.007 | 6.00~ 8.50 | 16 | 4 | |||
15 | 8.00~10.50 | 5.0~35.0 | 2.25~3.50 | 19 | ||||
18 | 10.00~12.50 | 2.75~4.00 | 22 | |||||
20 | +0.043 +0.022 | +0.029 +0.008 | 12.00~13.50 | 3.25~4.00 | 26 | 5 | ||
22 | 12.00~13.50 | 4.25~5.00 | ||||||
25 | 13.00~15.50 | 4.75~6.00 | 30 | |||||
26 | 15.00~16.50 | 4.75~5.50 | ||||||
30 | 16.00~20.50 | 5.0~50.0 | 4.75~7.00 | 35 | 6 | |||
35 | +0.051 +0.026 | +0.034 +0.009 | 20.00~25.00 | 5.00~7.50 | 40 |
Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
p7 | m7 | |||
E-JBHFP | E-JBHF | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | - | 55HRC~ |
E-JBHFBP | E-JBHFB | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | 四氧化三铁保护膜 | 55HRC~ |
E-JBHFMP | E-JBHFM | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | 无电解镀镍 | 55HRC~ |
E-JBHFSP | E-JBHFS | 奥氏体不锈钢 | - | - |
E-JBHFCP | E-JBHFC | 马氏体不锈钢 | - | 45HRC~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|