D尺寸公差 | ||
安装材质 | m7 | p7 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销 大头锥角型 | 夹具衬套 带肩自由指定型 | 小径定位销 直柱型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:KFAMS6-P10-L6-B3-E5-A30 | 代表型号:JBHF10-P4-L8.5 | 代表型号:SPKS-D1-L5 | ||
优点:适合各种工况,使用范围广 | 优点:安装方便、规格丰富 | 优点:适合于较小的位置使用 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.1mm | 壁厚(N) | |||
![]() | ![]() | D容差 | ||||
外径公差p7 | 外径公差m7 | |||||
(p7) E-JBAUFP E-JBAUFBP E-JBAUFMP E-JBAUFCP (m7) E-JBAUF E-JBAUFB E-JBAUFM E-JBAUFC | 5 | +0.024 +0.012 | +0.016 +0.004 | 2.20~3.00 | 5.0~7.5 | 1.00~1.40 |
6 | +0.030 +0.015 | +0.021 +0.006 | 3.00~4.00 | 5.0~8.0 | 1.00~1.50 | |
7 | 3.51~5.00 | 5.0~8.0 | 1.00~1.74 | |||
8 | 4.51~6.00 | 5.0~13.0 | ||||
9 | 4.51~6.50 | 5.0~20.0 | 1.25~2.24 | |||
10 | 6.51~8.00 | 1.00~1.74 | ||||
11 | +0.036 +0.018 | +0.025 +0.007 | 8.00~9.00 | 5.0~20.0 | 1.00~1.50 | |
12 | 8.51~9.00 | 1.50~1.74 | ||||
13 | 8.51~10.00 | 1.50~2.24 | ||||
14 | 9.00~11.00 | 1.50~2.50 | ||||
15 | 10.51~12.00 | 5.0~40.0 | 1.50~2.24 | |||
17 | 10.51~13.00 | 2.00~3.24 | ||||
18 | 12.51~14.00 | 2.00~2.74 | ||||
19 | +0.043 +0.022 | +0.029 +0.008 | 5.0~40.0 | 2.50~3.25 | ||
20 | 13.51~15.00 | 2.50~3.24 | ||||
21 | 3.00~3.75 | |||||
22 | 13.51~17.00 | 2.50~4.24 | ||||
25 | 15.51~19.00 | 3.00~4.74 | ||||
26 | 16.51~20.00 | |||||
30 | 20.51~24.00 | 5.0~40.0 | 3.00~4.74 | |||
31 | +0.051 +0.026 | +0.034 +0.009 | 20.51~24.00 | 5.0~40.0 | 3.50~5.24 | |
35 | 25.01~29.00 | 5.0~60.0 | 3.00~4.99 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
外径公差p7 | 外径公差m7 | |||
E-JBAUFP | E-JBAUF | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | - | 55HRC~ |
E-JBAUFBP | E-JBAUFB | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | 四氧化三铁保护膜 | 55HRC~ |
E-JBAUFMP | E-JBAUFM | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | 无电解镀镍 | 55HRC~ |
E-JBAUFCP | E-JBAUFC | 马氏体不锈钢 | - | 45HRC~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|