Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
p7 | m7 | |||
E-JBAFP | E-JBAF | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | - | 55HRC~ |
E-JBAFBP | E-JBAFB | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | 四氧化三铁保护膜 | 55HRC~ |
E-JBAFMP | E-JBAFM | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | 无电解镀镍 | 55HRC~ |
E-JBAFSP | E-JBAFS | 奥氏体不锈钢 | - | 45HRC~ |
E-JBAFCP | E-JBAFC | 马氏体不锈钢 | - | 50HRC~ |
D尺寸公差 | ||
安装材质 | m7 | p7 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() 指定单位0.1mm | 壁厚(N) | |||
![]() | ![]() | D容差 | ||||
p7 | m7 | |||||
(p7) E-JBAFP E-JBAFBP E-JBAFMP E-JBAFSP E-JBAFCP (m7) E-JBAF E-JBAFB E-JBAFM E-JBAFS E-JBAFC | 5 | +0.024 +0.012 | +0.016 +0.004 | 2.00~2.50 | 5.0~6.0 | 1.25~1.50 |
7 | +0.030 +0.015 | +0.021 +0.006 | 2.00~3.50 | 5.0~8.0 | 1.75~2.50 | |
8 | 3.00~4.50 | 5.0~13.0 | ||||
10 | 4.00~6.50 | 5.0~20.0 | 1.75~3.00 | |||
12 | +0.036 +0.018 | +0.025 +0.007 | 6.00~8.50 | |||
15 | 8.00~10.50 | 5.0~40.0 | 2.25~3.50 | |||
18 | 10.00~12.50 | 2.75~4.00 | ||||
20 | +0.043 +0.022 | +0.029 +0.008 | 12.00~13.50 | 3.25~4.00 | ||
22 | 12.00~13.50 | 4.25~5.00 | ||||
25 | 13.00~15.50 | 4.75~6.00 | ||||
26 | 15.00~16.50 | 4.75~5.50 | ||||
30 | 16.00~20.50 | 5.0~60.0 | 4.75~7.00 | |||
35 | +0.051 +0.026 | +0.034 +0.009 | 20.00~25.00 | 5.00~7.50 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
p7 | m7 | |||
E-JBAFP | E-JBAF | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | - | 55HRC~ |
E-JBAFBP | E-JBAFB | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | 四氧化三铁保护膜 | 55HRC~ |
E-JBAFMP | E-JBAFM | 相当于9CrWMn(合金工具钢或轴承钢) | 无电解镀镍 | 55HRC~ |
E-JBAFSP | E-JBAFS | 奥氏体不锈钢 | - | 45HRC~ |
E-JBAFCP | E-JBAFC | 马氏体不锈钢 | - | 50HRC~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|