型式 | 软管外径 紧固范围(mm) | L | E | T | 紧固扭矩 (N·m) | |
Type | No. | |||||
E-HOSBS | 9N | 9.5~12 | 19 | 9.5 | 0.7 | 3.5 |
13N | 13~20 | |||||
16N | 18~22 | 24 | 12 | 0.8 | 4.2 | |
19N | 18~25 | |||||
22N | 22~30 | 5.1 | ||||
25N | 25~35 | |||||
28N | 30~40 | |||||
31N | 35~50 | 33 | 5.9 | |||
38N | 40~55 | |||||
44N | 45~60 | |||||
50N | 55~70 | 6.7 | ||||
60N | 60~80 | |||||
70N | 70~90 | |||||
83N | 85~100 | |||||
95N | 90~120 | |||||
104N | 100~125 | |||||
127N | 130~150 | 0.8 | 5.9 | |||
146N | 130~160 | |||||
149N | 150~180 | |||||
175N | 170~200 | |||||
200N | 190~230 |
型式 | 软管外径 紧固范围(mm) | L | E | T | 紧固扭矩 (N·m) | |
Type | No. | |||||
E-HOSBS | 9N | 9.5~12 | 19 | 9.5 | 0.7 | 3.5 |
13N | 13~20 | |||||
16N | 18~22 | 24 | 12 | 0.8 | 4.2 | |
19N | 18~25 | |||||
22N | 22~30 | 5.1 | ||||
25N | 25~35 | |||||
28N | 30~40 | |||||
31N | 35~50 | 33 | 5.9 | |||
38N | 40~55 | |||||
44N | 45~60 | |||||
50N | 55~70 | 6.7 | ||||
60N | 60~80 | |||||
70N | 70~90 | |||||
83N | 85~100 | |||||
95N | 90~120 | |||||
104N | 100~125 | |||||
127N | 130~150 | 0.8 | 5.9 | |||
146N | 130~160 | |||||
149N | 150~180 | |||||
175N | 170~200 | |||||
200N | 190~230 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|