产品概述
经济型锥形沉头螺塞是通过螺纹连接并阻止液体渗漏的零部件,螺纹可用标准螺纹或者管螺纹,材质可以选用碳钢、不锈钢、
树脂(PEEK)材料。通过在螺纹上涂胶水或者缠生料带拧入配套零件里起密封作用,从而有效防止液体和气体渗漏。
产品特点
【特长】
米思米锥形沉头螺塞产品分无密封和有密封,有密封是在螺纹部上涂上胶层,且耐热温度为150℃。材质配备了碳钢、不锈钢、树脂(PEEK)的规格。
品类丰富,规格齐全,MSWTP和MSWTK规格以外全部备库存可当天出货。
【用途】
锥形沉头螺塞广泛适用于密封机构,有效防止液体渗漏
尺寸图
规格概述
经济型锥形沉头螺塞分为有密封涂层和无密封涂层两种,带密封涂层耐热温度为150℃。
材质有碳钢和不锈钢的规格。
品类丰富,规格齐全,库存充足可当天出货。
带密封涂层型的耐热温度:150℃
|
E-MSWT | E-MSWTK | SCM435相当 | 32~42HRC | 发黑 |
E-MSWTM | E-MSWTMK | SCM435相当 | 镀镍 |
E-MSWTS | E-MSWTSK | SUSXM7相当 | - | - |
使用案例
锥形沉头螺塞广泛适用于工厂自动化非标设备,特别是需要密封的气动结构上,以下案例是双手同时按下的开关机构
尺寸图
规格表
|
E-MSWT | *J | 7.723 | 0.45 | 6 | 4 | 3 | 1/16 |
E-MSWTM | *S | 7.779 | 0.47 | 6.4 | 4+0.03 | 3.1 |
| -0.032 |
(无密封涂层型) | (带密封涂层型) | 1 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | 1/8 |
E-MSWT | E-MSWTK | 2 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | 1/4 |
E-MSWTM | E-MSWTMK | 3 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | 3/8 |
E-MSWTS | E-MSWTSK | 4 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | 1/2 |
| | 6 | 26.441 | 14 | 14 | 7 | 3/4 |
| | 8 | 33.249 | 1.1 | 16.5 | 17 | 9 | 1 |
*E-MSWT的S为ANSI规格螺纹。请利用5/32英寸的内六角扳手进行安装。E-MSWT的J为JIS规格螺纹。