产品概述
主要应用于工件柔性固定场景。以前端的聚氨酯部分,提供富有弹性的压紧力。同时,作为限位挡块,也广泛得以应用。
产品特点
特点1:聚氨酯在具备弹性的同时,保持优异的机械强度。在压紧表面较为柔软工件时,不易留下压痕,甚至损伤工件表面。
特点2:聚氨酯烧结于金属芯表面,相较于压入粘接类产品,可提供更高的聚氨酯附着力,更为胜任受力方向较为复杂的使用场景。
特点3:聚氨酯烧结类产品不易传递振动以及声音。
特点4:聚氨酯具有较低的发尘性,另外由于不含碳,属于不易发生颜色转移的材质。(*仅自然色)
特点5:根据使用场景的不同,多种硬度可供选择。
|
肖氏 A95 | 高尔夫球 |
肖氏 A90 | 棒球 |
肖氏 A70 | 垒球 |
肖氏 A50 | 橡皮擦 |
肖氏 A30 | 自行车内胎 |
肖氏 A15 | 魔芋冻 |
硬度的容许范围:相对于±5
本系列产品中仅包含硬度肖氏A30,50,70,90
■参考 各硬度产品弯曲测试
■测试条件
以拉力计施加5N负载(牵引)
尺寸图
规格概述
|
|
E-PSHEMH | E-RSHEMH | 肖氏A90 | 乙醚类聚氨酯 | 奥氏体不锈钢 | 8~16 |
E-PSHEMS | E-RSHEMS | 肖氏A70 | 酯类聚氨酯 |
使用案例
使用案例 | 产品作用 |
| 小径压块与气缸链接,作为限位挡块。 |
注意事项
①选用酯类聚氨酯时,请不要在湿气较大,或是水中使用。这样会造成聚氨酯的水解。
②关于聚氨酯的变色
聚氨酯会通过吸收紫外线或照明光,颜色会变深,此现象称为黄变。但不影响其物理性能,使用时请充分理解。
③聚氨酯水解特性
如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。
④水解后产品的状态变化
·聚氨酯表面成黏糊状
·指甲轻按会留出不可逆的伤痕
·聚氨酯硬度下降
·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
⑤聚氨酯尺寸变化
聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。
相关行业
相关文件
相关产品
尺寸图
规格表
| | 型式(Type·D) |
| |
| E-PSHEH16 |
| E-RSHEMS12 |
■材质规格表
|
|
E-PSHEMH | E-RSHEMH | 肖氏A90 | 乙醚类聚氨酯 | 奥氏体不锈钢 |
E-PSHEMS | E-RSHEMS | 肖氏A70 | 酯类聚氨酯 |
■尺寸规格表
|
|
平型 E-PSHEMH E-PSHEMS | 圆型 E-RSHEMH E-RSHEMS | 8 | 12 | M5×0.8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | 0.3 | 7 |
10 | 15 | M6×1.0 | 10 | 7 | 1.5 | 0.5 | 8 |
12 | 16 | M8×1.25 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 |
16 | 20 | M10×1.5 | 16 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0.75 | 14 |
聚氨酯橡胶随着时间的推移可能会变色,但对材质的特性等并无影响。
聚氨酯橡胶热粘接在金属芯上。