Type | ![]() | ![]() | ![]() |
侧面安装 | 侧面安装 | ||
E-CLTB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
E-CLTM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓 (不锈钢) | |
E-CLTAM | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 (不锈钢) |
E-CLTS | 奥氏体不锈钢 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
![]() | 型式 | |
E-CLTB35 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
侧面安装 | 侧面安装 | ||
E-CLTB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
E-CLTM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓 (不锈钢) | |
E-CLTAM | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 (不锈钢) |
E-CLTS | 奥氏体不锈钢 | - |
型式 | A | B | L | T | F | G | K | h | H | E | d | d1 | Z | MA | W | 附属螺栓 | ||
Type | DH8 | |||||||||||||||||
侧面安装 E-CLTB E-CLTM E-CLTAM E-CLTS | 10 | +0.022 0 | 40 | 35 | 32 | 10 | 30 | 18 | 4.4 | 15 | 10.5 | 20 | 5 | 8 | 4.5 | M4 | 2 | M4-15 2个 |
12 | +0.027 0 | 44 | 34 | 5.5 | 14 | 11.5 | 22 | 5.5 | 9 | 5.5 | M5 | M5-15 2个 | ||||||
15 | 50 | 40 | 38 | 12 | 38 | 20 | 6.6 | 18 | 12.5 | 25 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | M6-15 2个 | |||
16 | M6-15 2个 | |||||||||||||||||
20 | +0.033 0 | 65 | 45 | 45 | 12 | 50 | 25 | 6.6 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | M6-20 2个 | |
25 | 80 | 60 | 53 | 60 | 36 | 9 | 27 | 18 | 35 | M6-25 2个 | ||||||||
30 | 90 | 60 | 15 | 70 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | M8-35 2个 | ||||||
35 | +0.039 0 | 105 | 80 | 68 | 15 | 80 | 40 | 11 | 35 | 24 | 50 | 9 | 14 | 9 | M8 | 3 | M8-40 2个 | |
40 | 115 | 76 | 90 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | M10-45 2个 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|