产品概述
底座用支架侧面安装型最适合用于传送线等场合的侧面安装。
与通常的侧面安装型相比,高度减少25~30%,宽度减少10%左右的紧凑型底座用支架。
产品特点
特点1:
特点2:
特点3:
米思米制底座用支架有很高的安装精度。在开槽前,孔的内径公差按照H7进行加工,且孔与安装底面的垂直度保证0.05以下。
与g6、f8公差的轴配套使用时,配合无忧。
米思米制底座用支架有丰富的种类可供选择。
材料:一般结构用钢、铝合金、SUS304。
表面处理:四氧化三铁保护膜(俗称发黑)、无电解镀镍、阳极氧化。
在紧固时,建议使用加长型扳手。
尺寸图
规格概述
・材质表
|
E-CLCB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
E-CLCNM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) |
附件:四氧化三铁保护膜、黑色阳极氧化处理型附带有
CB螺栓、其它类型附带有
SCB螺栓。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS4系材质的产品。
使用方法
注意事项
1.如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS304材质的产品。
2.D的公差H7为开槽加工前的公差,开槽加工后有由于内部应力释放,孔径公差会有所变更。
3.紧固时,建议使用加长扳手。
相关文件
底座用支柱/安装用底座/底座用支架概要
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。
使用案例
■机构名称
圆柱形片热熔敷
■机构功能
真空吸附树脂片,固定为圆柱形,对重叠的部分进行热熔敷的装置。
热熔敷机构为同时按下左右按钮后,从盖板遮住的位置伸出熔敷机构的机构。
在工件固定位置、熔敷位置上通过旋钮柱塞固定转台。
■底座用支架的作用
起固定和连接的作用,将机构在运动时的振动降低到最低。
了解详情,请点击
圆柱形片熔敷。
应用行业
相关产品