Type | 材质 | 表面处理 | 附件 |
E-CLHB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
E-CLHNM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
E-CLHAM | 铝合金 | 本地阳极氧化处理 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
型式(Type·D) | ||
CLHB20 CLHBM30 |
型式 | A | B | M | S1 | S2 | h | H | E | d | d1 | Z | MA | 附属螺栓 | ||
Type | DH8 | ||||||||||||||
E-CLHB E-CLHNM E-CLHAM | 10 | +0.022 0 | 35 | 35 | M4 | 10 | 18 | 18 | 10.5 | 16 | 5 | 8 | 4.5 | M4 | M4-10 2个 |
12 | +0.027 0 | 38 | M5 | 12 | 20 | 11.5 | 19 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | M5-12 2个 | |||
15 | 45 | 40 | M6 | 13 | 20 | 25 | 12.5 | 23 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | M6-15 2个 | ||
20 | +0.033 0 | 53 | 45 | 18 | 25 | 30 | 15 | 30 | M6-22 2个 | ||||||
25 | 59 | 60 | M8 | 17 | 36 | 33 | 18 | 35 | M6-25 2个 | ||||||
30 | 67 | 29 | 37 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | M8-35 2个 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|