Type | ![]() | ![]() | B(mm) | L(mm) | ||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | L尺寸・螺纹指定型 | ||||
- | E-NLSFB | E-NLSBF | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 5~32 | 8~1000 |
E-LSBRK | E-LSFB | E-LSBF | 四氧化三铁保护膜 | |||
E-PLSBRK | E-PLSFB | E-PLSBF | 无电解镀镍 | |||
E-SLSBRK | E-SLSBFA | E-SLSBF | 奥氏体不锈钢 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L (固定尺寸 选择) | M (粗牙螺纹) | (C) | |||||||||||||||||||
Type | B | |||||||||||||||||||||
一般结构用钢或碳素钢 E-LSBRK E-PLSBRK 奥氏体不锈钢 E-SLSBRK | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 6.9 | |||||||||||
7 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4 | 8.1 | |||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 5 | 9.2 | ||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 11.5 | |||
12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 13.9 | |||
13 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 15.0 | |||||
14 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 16.2 | |||||
17 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 10 | 19.6 | ||||||
19 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 12 | 21.9 |
型式 | L 指定单位0.5mm | M (粗牙螺纹) | (C) | |
Type | B | |||
一般结构用钢或碳素钢 E-NLSFB E-LSFB E-PLSFB 奥氏体不锈钢 E-SLSBFA | 6 | 8~100 | 3 | 6.9 |
7 | 10~200 | 4 | 8.1 | |
8 | 15~250 | 5 | 9.2 | |
10 | 25~350 | 6 | 11.5 | |
12 | 25~500 | 6 | 13.9 | |
13 | 30~500 | 8 | 15.0 | |
14 | 25~600 | 8 | 16.2 | |
17 | 40~600 | 10 | 19.6 | |
19 | 50~600 | 12 | 21.9 | |
24 | 50~700 | 16 | 27.7 | |
27 | 60~800 | 20 | 31.2 | |
30 | 60~1000 | 20 | 34.6 | |
32 | 75~1000 | 24 | 36.9 |
型式 | L 指定单位0.5mm | M(粗牙) ・N(粗牙)选择 | (C) | ||||||||||||
Type | B | ||||||||||||||
一般结构用钢或碳素钢 E-NLSBF E-LSBF E-PLSBF 奥氏体不锈钢 E-SLSBF | 6 | 15~100 | 3 | 4 | 6.9 | ||||||||||
7 | 15~200 | 3 | 4 | 5 | 8.1 | ||||||||||
8 | 20~250 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9.2 | |||||||||
10 | 25~350 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11.5 | ||||||||
12 | 25~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | ||||||||
13 | 30~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15.0 | |||||||
14 | 30~600 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | |||||||
17 | 40~600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 19.6 | |||||||
19 | 50~600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21.9 | ||||||
24 | 60~700 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27.7 | ||||||
27 | 60~800 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 31.2 | ||||||
30 | 75~1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 34.6 | |||||
32 | 75~1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36.9 |
Type | ![]() | ![]() | ||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | L尺寸・螺纹指定型 | ||
- | E-NLSFB | E-NLSBF | 一般结构用钢或碳素钢 | - |
E-LSBRK | E-LSFB | E-LSBF | 四氧化三铁保护膜 | |
E-PLSBRK | E-PLSFB | E-PLSBF | 无电解镀镍 | |
E-SLSBRK | E-SLSBFA | E-SLSBF | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|