经济型 六角形支柱 一端外螺纹一端内螺纹型
商品
评价
详情
  • 经济型 六角形支柱 一端外螺纹一端内螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 六角形支柱 一端外螺纹一端内螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
产品概述
六角形支柱是一种常用的加工部件,具有连接、紧固、支撑、分隔等功能,主要应用于各种紧固、支撑机构。
同时有多样的材质和表面处理可供选择,因此在自动化、电子电器、医疗、通信等领域被广泛使用。

 
产品特点
特点1: 六角形支柱的长度和螺纹都可以进行自由指定,以满足不同的使用环境。
特点2: 多种材质可供选择:一般结构钢、奥氏体不锈钢、铝合金、黄铜、树脂等。
特点3: 丰富的表面处理可供选择,以满足各行业要求:四氧化三铁保护膜(发黑处理)、无电解镀镍、铬酸盐光泽处理(黑色)、阳极氧化处理(黑、白)等。
特点4: 拥有良好防锈性能的表面处理(无电解镀镍)和材质(奥氏体不锈钢)的产品,在精密设备及无尘环境中被广泛使用。
特点5: 主要功能有连接、紧固、支撑、分隔,常被用于各种框架的机构中,作为连接及支撑部件来进行使用。
特点6: 六角形支柱能够使用扳手的部位很多,即使在空间狭小的位置也可使用扳手进行紧固,每间隔60°,扳手就能进行换位。

米思米 六角形支柱 一端外螺纹 一端内螺纹型
尺寸图
日本进口misumi六角形支柱 一端外螺纹 日本品质
规格概述
Type 材质 表面处理B(mm)L(mm)
L尺寸固定型L尺寸指定型L尺寸-螺纹指定型
-E-NLSBWFE-NLSBG一般结构用钢或碳素钢-5~328~1000
E-LSBWRKE-LSBWFE-LSBG四氧化三铁保护膜
E-PLSBWRKE-PLSBWFE-PLSBG无电解镀镍
E-SLSBWRKE-SLSBWFE-SLSBG奥氏体不锈钢-
如对防锈有要求,请优先选择奥氏体不锈钢或有无电解镀镍表面处理的产品。防锈方法请点击此处
材质一般结构用钢或碳素钢的产品带有防锈油。
内螺纹内部可能未进行表面处理。
使用方法
用途支撑固定作用紧固支撑作用分割作用
使用方法
图示
米思米六角形支柱内外螺牙尺寸大全米思米六角形支柱标准型号定制大全日本品质支柱 304材质选型
特点-垂直方向可承受较大的负载
-长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性
-连接方式简便、美观-与挡板连接,有效的阻隔运行中的机构,防干扰
-紧固方便,在狭小空间内也可以安装
使用案例
厂家直销 米思米 六角形支柱 内外螺纹型
设备名称:拉入式输送机
功能说明:
拉入式输送机是一种省空间型无驱动输送机
功能:通过拉入机构以及滚轮条的配合,可在无驱动设备的情况下完成输送功能,通过接近传感器进行检测,提高了设备作业的效率,适用于底部无空间,手难以伸入的狭小空间。

机构中六角形支柱的作用
①六角形支柱在机构中作为紧固连接件来进行使用,支撑上部所有的工件重量,增加机构的稳定性。
②由于该机构常用于狭小空间中,六角形支柱紧固方式十分简便,方便设备的安装和维护。

详情参考点击此处
注意事项
①支柱的紧固方法
    支柱一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
②防锈规格选择及维护
    如对防腐蚀性能有要求,选择一般结构钢产品时请选择带无电解镀镍的表面处理,或是选择奥氏体不锈钢材质的产品。
    未进行表面处理的一般结构钢支柱,建议存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。
相关文件
螺栓适用的紧固扭矩点击此处
螺栓的强度点击此处
金属材料及表面处理的防锈性能点击此处
应用行业
医疗 半导体 电子电器
六角形支柱选型 图纸大全 标准加工品 专业直销六角形支柱 米思米品质 六角形支柱选型尺寸目录 现货供应
智能手机 食品 汽车
米思米六角形支柱misumi系列专业加工图纸 HEXAGONAL POST专卖 六角形支柱图纸选购 misumi米思米2018目录 六角形支柱FA工厂自动化零件
相关产品
硅胶及聚氨酯成形轴承 支柱固定夹 金属垫圈 普通级
六角形支柱 一端外螺纹 一端内螺纹型 全尺寸 六角形支柱替代产品选型 六角形支柱 一端外螺纹一端内螺纹 304材质HEXAGONAL POST
代表型号: UMBKH8-28 代表型号: KDST10 代表型号: WSSB10-6-3
尺寸图
尺寸图
规格表
■L尺寸固定型
型式六角形支柱  一端外螺纹·一端内螺纹型:相关图像L
选择
M
(粗牙螺纹)
(C)
六角形支柱  一端外螺纹·一端内螺纹型:相关图像Type六角形支柱  一端外螺纹·一端内螺纹型:相关图像B
E-LSBWRK
E-PLSBWRK
E-SLSBWRK
61520253035404550           36.9
7 2025303540455060708090100110120130140150 48.1
8 202530354045506070809010011012013014015020059.2
10  25303540455060708090100110120130140150200611.5
12  25303540455060708090100110120130140150200613.9
13   303540455060708090100110120130140150200815.0
14    3540455060708090100110120130140150200816.2
17     404550607080901001101201301401502001019.6
19       50607080901001101201301401502001221.9

■L尺寸指定型
型式六角形支柱  一端外螺纹·一端内螺纹型:相关图像L
指定单位0.5mm
M
(粗牙螺纹)
(C)
六角形支柱  一端外螺纹·一端内螺纹型:相关图像Type六角形支柱  一端外螺纹·一端内螺纹型:相关图像B
E-NLSBWF
E-LSBWF
E-PLSBWF
E-SLSBWF
615~ 10036.9
720~ 20048.1
820~ 25059.2
1025~ 350611.5
1225~ 500613.9
1330~ 500815
1430~ 600816.2
1735~ 6001019.6
1945~ 6001221.9
2455~ 7001627.7
2765~ 8002031.2
3065~10002034.6
3280~10002436.9
L=8或9时,内螺纹深度为M×1.5。

■L尺寸・螺纹指定型
型式六角形支柱  一端外螺纹·一端内螺纹型:相关图像L
指定单位0.5mm
六角形支柱  一端外螺纹·一端内螺纹型:相关图像M(粗牙螺纹)六角形支柱  一端外螺纹·一端内螺纹型:相关图像N(粗牙螺纹)选择(C)
六角形支柱  一端外螺纹·一端内螺纹型:相关图像Type六角形支柱  一端外螺纹·一端内螺纹型:相关图像B
E-NLSBG
E-LSBG
E-PLSBG
E-SLSBG
615~ 100345       34        6.9
720~ 200345       34        8.1
820~ 250345       345       9.2
1025~ 3503456      3456      11.5
1225~ 5003456810    34568     13.9
1330~ 5003456810    34568     15
1435~ 600345681012   3456810    16.2
1735~ 600 45681012    456810    19.6
1945~ 600 4568101216   45681012   21.9
2455~ 700  56810121620   568101216  27.7
2765~ 800  56810121620   56810121620 31.2
3080~1000  5681012162024  568101216202434.6
3280~1000  5681012162024  568101216202436.9
L≥N×3+2
M2.6且L=8或9时,内螺纹深度为M×1.5。

L尺寸公差通常为
L 8 ~  300 ±0.2
L 300.5 ~  600 ±0.3
L 600.5 ~ 1000 ±0.4
材质规格
Type 材质 表面处理
L尺寸固定型L尺寸指定型L尺寸-螺纹指定型
-E-NLSBWFE-NLSBG一般结构用钢或碳素钢-
E-LSBWRKE-LSBWFE-LSBG四氧化三铁保护膜
E-PLSBWRKE-PLSBWFE-PLSBG无电解镀镍
E-SLSBWRKE-SLSBWFE-SLSBG奥氏体不锈钢-
如对防锈有要求,请优先选择奥氏体不锈钢或有无电解镀镍表面处理的产品。防锈方法请点击此处
材质一般结构用钢或碳素钢的产品带有防锈油。
内螺纹内部可能未进行表面处理。
支柱 外螺纹退刀槽部分尺寸(参考值)
米思米misumi六角形支柱选型目录图纸MMCg
21.50.8
2.62.10.8
32.31
431.2
53.91.5
64.32
86.22.5
1083
129.8
1613.6
20174
24205

使用例

六角形支柱  一端外螺纹·一端内螺纹型:相关图像
六角形支柱  一端外螺纹·一端内螺纹型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 支柱/支柱固定夹/支座 > 支柱 > 经济型 六角形支柱 一端外螺纹一端内螺纹型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页