Type | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) | ||||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | |||||||
标准 | 带扳手槽型 | 螺纹指定型 | 螺纹指定型・带扳手槽型 | |||||
- | E-NETRF | E-NETRS | E-NETF | E-NETS | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 5~50 | 8~1000 |
E-ETKR | E-ETKRF | E-ETKRS | E-ETKF | E-ETKS | 四氧化三铁保护膜 | |||
E-PETR | E-PETRF | E-PETRS | E-PETF | E-PETS | 无电解镀镍 | |||
E-SETR | E-SETRF | E-SETRS | E-SETF | E-SETS | 奥氏体不锈钢 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L (L尺寸固定 选择) | M (粗牙螺纹) | S | W | ℓ1 | |||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||
一般结构用钢或碳素钢 E-ETKR E-PETR 奥氏体不锈钢 E-SETR | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 3.5 | 5 | 8 | |||||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4 | 6 | 7 | ||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 5 | 6 | 8 | |||
12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 7.5 | 10 | 10 | |||
15 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 10 | 13 | ||||||
20 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 10 | 15 | 17 |
型式 | L 指定单位0.5mm | SC 指定单位1mm 仅限带扳手槽型 | M (粗牙螺纹) | W | ℓ1 | ||
Type | D | ||||||
L尺寸指定型 一般结构用钢或碳素钢 E-NETRF E-ETKRF E-PETRF 奥氏体不锈钢 E-SETRF | L尺寸指定・带扳手槽型 一般结构用钢或碳素钢 E-NETRS E-ETKRS E-PETRS 奥氏体不锈钢 E-SETRS | 6 | 8~100 | 0~42 | 3 | 5 | 8 |
8 | 10~200 | 0~142 | 4 | 7 | |||
10 | 15~400 | 0~342 | 5 | 8 | |||
12 | 25~500 | 0~390 | 6 | 10 | 10 | ||
15 | 25~600 | 0~490 | 8 | 13 | |||
20 | 30~600 | 0~490 | 10 | 17 | |||
25 | 40~700 | 0~590 | 12 | 22 | |||
30 | 50~800 | 0~685 | 16 | 27 | 15 | ||
*40 | 60~1000 | 0~880 | 20 | 36 | 20 | ||
*50 | 75~1000 | 0~980 | 24 | 41 |
型式 | L 指定单位0.5mm | SC 指定单位1mm 仅限带扳手槽型 | M・N (粗牙)选择 | W | ℓ1 | ||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
螺纹指定 一般结构用钢或碳素钢 E-NETF E-ETKF E-PETF 奥氏体不锈钢 E-SETF | 螺纹指定型・带扳手槽型 一般结构用钢或碳素钢 E-NETS E-ETKS E-PETS 奥氏体不锈钢 E-SETS | 6 | 15~ 100 | 0~42 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
8 | 15~ 200 | 0~142 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
10 | 20~ 400 | 0~342 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
12 | 25~ 500 | 0~390 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
15 | 30~ 600 | 0~490 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||
20 | 40~ 600 | 0~490 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | |||||||||
25 | 50~ 700 | 0~590 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||
30 | 60~ 800 | 0~685 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||
*40 | 75~1000 | 0~880 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | |||||||
*50 | 75~1000 | 0~980 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 |
Type | ![]() | ![]() | ||||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | |||||
标准 | 带扳手槽型 | 螺纹指定型 | 螺纹指定型・带扳手槽型 | |||
- | E-NETRF | E-NETRS | E-NETF | E-NETS | 一般结构用钢或碳素钢 | - |
E-ETKR | E-ETKRF | E-ETKRS | E-ETKF | E-ETKS | 四氧化三铁保护膜 | |
E-PETR | E-PETRF | E-PETRS | E-PETF | E-PETS | 无电解镀镍 | |
E-SETR | E-SETRF | E-SETRS | E-SETF | E-SETS | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|