经济型 圆形支柱一端外螺纹一端内螺纹型
商品
评价
详情
  • 经济型 圆形支柱一端外螺纹一端内螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 圆形支柱一端外螺纹一端内螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
圆形支柱是一种常用的加工部件,具有连接、紧固、支撑、分隔等功能,主要应用于各种紧固、支撑机构。
同时有多样的材质可供选择,因此在自动化、电子电器、医疗、通信等领域被广泛使用。

 
产品特点
特点1:圆形支柱的长度和螺纹都可以进行自由指定,以满足不同的使用环境。
特点2:多种材质可供选择:一般结构钢、不锈钢、铝合金、黄铜、树脂等。
特点3:丰富的表面处理可供选择,以满足各行业要求:四氧化三铁保护膜(发黑处理)、无电解镀镍等。
特点4:拥有良好防锈性能的表面处理(无电解镀镍)和材质(奥氏体不锈钢)的产品,在精密设备及无尘环境中被广泛使用。
特点5:主要功能有连接、紧固、支撑、分隔,常被用于各种框架的机构中,作为连接及支撑部件来进行使用。
尺寸图
日本进口misumi圆形支柱 一端外螺纹 日本品质
规格概述
Type 材质 表面处理B(mm)L(mm)
L尺寸固定型L尺寸指定型
标准带扳手槽型螺纹指定型螺纹指定型・带扳手槽型
-E-NETGRFE-NETGRSE-NETGE-NETGS一般结构用钢或碳素钢-5~5015~1000
E-ETKGRE-ETKGRFE-ETKGRSE-ETKGE-ETKGS四氧化三铁保护膜
E-PETGRE-PETGRFE-PETGRSE-PETGE-PETGS无电解镀镍
E-SETGRE-SETGRFE-SETGRSE-SETGE-SETGS奥氏体不锈钢-
如对防锈有要求,请优先选择不锈钢或有无电解镀镍表面处理的产品。防锈方法请点击防锈方法
材质一般结构用钢或碳素钢的产品带有防锈油。
内螺纹内部可能未进行表面处理。
由于进行内螺纹加工,因此内螺 纹部的D有时可能会轻微突起。
无表面处理产品扳手槽附近会有研磨光泽痕迹。
SC≤L-L1
使用方法
用途支撑固定作用紧固连接作用分隔作用
使用方法
图示
米思米圆形支柱内外螺牙尺寸大全米思米圆形支柱标准型号定制大全日本品质圆形支柱 304材质选型
特点-垂直方向可承受较大的负载
-长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性
-连接方式简便、美观-与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰
-紧固方便,在狭小空间内也可安装
使用案例
厂家直销 米思米圆形支柱 内外螺纹型设备名称:拉入式输送机
功能说明:
拉入式输送机是一种省空间型无驱动输送机
功能:通过拉入机构以及滚轮条的配合,可在无驱动设备的情况下完成输送功能,通过接近传感器进行检测,提高了设备作业的效率,适用于底部无空间,手难以伸入的狭小空间。
机构中圆形支柱的作用
①圆形支柱在机构中作为紧固连接件来进行使用,支撑上部所有的工件重量,增加机构的稳定性。
②由于该机构常用于狭小空间中,圆形支柱紧固方式十分简便,方便设备的安装和维护。
详情参考点击拉入式输送机
注意事项
①支柱的紧固方法
 支柱一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
②防锈规格选择及维护
 如对防腐蚀性能有要求,选择一般结构钢产品时请选择带无电解镀镍的表面处理,或是选择不锈钢材质(奥氏体不锈钢)的产品。
 未进行表面处理的一般结构钢支柱,建议存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。
相关文件
螺栓适用的紧固扭矩
螺栓的强度
金属材料及表面处理的防锈性能
  点击扭矩表
  点击螺栓强度表
  点击防锈性能表
应用行业
医疗 半导体 电子电器
圆形支柱选型 图纸大全 标准加工品 专业直销圆形支柱 米思米品质 圆形支柱选型尺寸目录 现货供应
智能手机 食品 汽车
米思米圆形支柱misumi系列专业加工图纸 HEXAGONAL POST专卖 圆形支柱图纸选购 misumi米思米2018目录 圆形支柱FA工厂自动化零件
相关产品
硅胶 聚氨酯成形轴承
带外螺纹平型
 支柱固定夹
同径直交标准型/同径直交反向型
 金属垫圈 普通级
T尺寸选择 T尺寸指定型
圆形支柱 一端外螺纹 一端内螺纹型 全尺寸 圆形支柱替代产品选型 圆形支柱 一端外螺纹一端内螺纹 304材质HEXAGONAL POST
代表型号:UMSWH3-10 代表型号:KDST15 代表型号:WSSM13-6-5
优点:高品质,低价格,短交期 优点:种类齐全,高精度高品质 优点:配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
尺寸图
规格表
■L尺寸固定型
型式LM
(粗牙螺纹)
SW1
TypeD
一般结构用钢或碳素钢
E-ETKGR
E-PETGR

奥氏体不锈钢
E-SETGR
61520253035404550           33.558
8 2025303540455060708090100110120130140150 467
10 2025303540455060708090100110120130140150200568
12  2530354045506070809010011012013014015020067.51010
15   30354045506070809010011012013014015020081013
20     40455060708090100110120130140150200101517

■L尺寸指定型/L尺寸指定・带扳手槽型
型式L
指定单位0.5mm
SC
指定单位1mm
仅限带扳手槽型
M
(粗牙螺纹)
W1
TypeD
L尺寸指定型
一般结构用钢或碳素钢
E-NETGRF
E-ETKGRF
E-PETGRF

奥氏体不锈钢
E-SETGRF
L尺寸指定型・带扳手槽型
一般结构用钢或碳素钢
E-NETGRS
E-ETKGRS
E-PETGRS

奥氏体不锈钢
E-SETGRS
615~ 1000~ 92358
820~ 2000~19247
1020~ 4000~39258
1225~ 5000~49061010
1530~ 6000~590813
2035~ 6000~5901017
2545~ 7000~6901222
3055~ 8000~785162715
35*55~ 9000~785163015
40*65~10000~880203620
 50*80~10000~980244120

■螺纹指定型/螺纹指定・带扳手槽型
型式 L
指定单位
0.5mm
SC
指定单位1mm
“”仅带扳手槽型
M(粗牙)外螺纹选择 N(粗牙)内螺纹选择W1
Type D

螺纹指定
一般结构用钢或碳素钢
E-NETG
E-ETKG
E-PETG


奥氏体不锈钢
E-SETG
螺纹指定
带扳手槽型
一般结构用钢或碳素钢
E-NETGS
E-ETKGS
E-PETGS


奥氏体不锈钢
E-SETGS
615~ 1000~ 92 345        34        58
820~ 2000~192 3456       345       7
1020~ 4000~392 34568      3456      8
1225~ 5000~490  456810      4568     1010
1530~ 6000~590   5681012      56810    13
2040~ 6000~590   568101216     5681012   17
2555~ 7000~690   568101216     568101216  22
3065~ 8000~785   5681012162024   56810121620 2715
35*80~ 9000~885    681012162024    6810121620243015
40*80~10000~980     81012162024     810121620243620
50*80~10000~980      1012162024      10121620244120
L-SC≤N×3时,必须满足W-N≥2。L≥N×3+2
*D≥35仅E-N□□□□・E-E□□□□・E-P□□□□适用。
L尺寸公差通常为
L 15 ~ 300 ±0.2
L300.5~ 600 ±0.3
L600.5~1000 ±0.4
材质规格
Type 材质 表面处理
L尺寸固定型L尺寸指定型
标准带扳手槽型螺纹指定型螺纹指定型・带扳手槽型
-E-NETGRFE-NETGRSE-NETGE-NETGS一般结构用钢或碳素钢-
E-ETKGRE-ETKGRFE-ETKGRSE-ETKGE-ETKGS四氧化三铁保护膜
E-PETGRE-PETGRFE-PETGRSE-PETGE-PETGS无电解镀镍
E-SETGRE-SETGRFE-SETGRSE-SETGE-SETGS奥氏体不锈钢-
如对防锈有要求,请优先选择不锈钢或有无电解镀镍表面处理的产品。防锈方法请点击防锈方法
材质一般结构用钢或碳素钢的产品带有防锈油。
内螺纹内部可能未进行表面处理。
由于进行内螺纹加工,因此内螺 纹部的D有时可能会轻微突起。
无表面处理产品扳手槽附近会有研磨光泽痕迹。
SC≤L-L1
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 支柱/支柱固定夹/支座 > 支柱 > 经济型 圆形支柱一端外螺纹一端内螺纹型