Type | 材质 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | |||
两端外螺纹型 | 两端外螺纹 螺纹长度指定型 | ||||||
标准型 | 带扳手槽型 | 标准型 | 带扳手槽型 | ||||
E-NETL | E-NETLS | - | E-NETPS | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 5~50 | 15~1000 |
E-ETKL | E-ETKLS | - | E-ETKPS | 四氧化三铁保护膜 | |||
E-PETL | E-PETLS | E-PETP | E-PETPS | 无电解镀镍 | |||
E-SETL | E-SETLS | E-SETP | E-SETPS | 奥氏体不锈钢 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | |||
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位0.5mm | M(粗牙)外螺纹选择 | N(粗牙)外螺纹选择 | W | ℓ1 | A | |||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | SC 仅带扳手槽型 | |||||||||||||||||||||||||
(标准) 一般结构用钢或碳素钢 E-NETL E-ETKL E-PETL 奥氏体不锈钢 E-SETL (带扳手槽型) 一般结构用钢或碳素钢 E-NETLS E-ETKLS E-PETLS 奥氏体不锈钢 E-SETLS | 6 | 15~ 100 | 5~ 30 | 0~ 92 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1.0 | |||||||||||||||||
8 | 20~ 200 | 8~ 40 | 0~192 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1.6 | |||||||||||||||||
10 | 20~ 400 | 8~ 45 | 0~392 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.0 | |||||||||||||||
12 | 25~ 500 | 10~ 55 | 0~490 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 2.5 | ||||||||||||||
15 | 30~ 600 | 12~ 60 | 0~590 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 3.0 | |||||||||||||||
20 | 40~ 600 | 15~ 75 | 0~590 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 3.5 | |||||||||||||
25 | 55~ 700 | 20~ 80 | 0~690 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 4.0 | |||||||||||
30 | 65~ 800 | 25~ 90 | 0~785 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 5.0 | ||||||||
*35 | 80~ 900 | 30~100 | 0~885 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | 6.0 | |||||||||
*40 | 80~1000 | 35~110 | 0~980 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | 6.0 | |||||||||||
*50 | 80~1000 | 40~120 | 0~980 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 | 6.0 |
型式 | 指定单位0.5mm | M(粗牙)外螺纹选择 | N(粗牙)外螺纹选择 | W | ℓ1 | A | |||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | G | SC 仅带扳手槽型 | ||||||||||||||||||||||||||
(标准) 一般结构用钢或碳素钢 E-PETP 奥氏体不锈钢 E-SETP | (带扳手槽型) 一般结构用钢或碳素钢 E-NETPS E-ETKPS E-PETPS 奥氏体不锈钢 E-SETPS | 6 | 15~100 | 5~30 | 5~30 | 0~ 92 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1.0 | ||||||||||||||||
8 | 20~200 | 8~40 | 8~40 | 0~192 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.6 | |||||||||||||||||
10 | 20~400 | 8~45 | 8~45 | 0~392 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2.0 | |||||||||||||||
12 | 25~500 | 10~55 | 10~55 | 0~490 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | ||||||||||||||
15 | 30~600 | 12~60 | 12~60 | 0~590 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 3.0 | |||||||||||||||
20 | 40~600 | 15~75 | 15~75 | 0~590 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 3.5 | |||||||||||||
25 | 55~700 | 20~80 | 20~80 | 0~690 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 4.0 | |||||||||||
30 | 65~800 | 25~90 | 25~90 | 0~785 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 5.0 | ||||||||
*35 | 80~900 | 30~100 | 30~100 | 0~885 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | 6.0 | ||||||||||
*40 | 80~1000 | 35~110 | 35~110 | 0~980 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | 6.0 | ||||||||||||
*50 | 80~1000 | 40~120 | 40~120 | 0~980 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 | 6.0 |
Type | 材质 | 表面处理 | |||
两端外螺纹型 | 两端外螺纹 螺纹长度指定型 | ||||
标准型 | 带扳手槽型 | 标准型 | 带扳手槽型 | ||
E-NETL | E-NETLS | - | E-NETPS | 一般结构用钢或碳素钢 | - |
E-ETKL | E-ETKLS | - | E-ETKPS | 四氧化三铁保护膜 | |
E-PETL | E-PETLS | E-PETP | E-PETPS | 无电解镀镍 | |
E-SETL | E-SETLS | E-SETP | E-SETPS | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|