Type两端内螺纹 | 材质 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | |
台阶部固定型 | 台阶部&扳手槽指定型 | ||||
E-NETJ | E-NETJF | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 8~30 | 15~800 |
E-ETKJ | E-ETKJF | 四氧化三铁保护膜 | |||
E-PETJ | E-PETJF | 无电解镀镍 | |||
E-SETJ | E-SETJF | 奥氏体不锈钢 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | |||
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L 指定单位1mm | SC 指定单位1mm 仅带扳手槽型 | M(粗牙螺纹)· N(粗牙螺纹)选择 | G 指定单位1mm | H 指定单位1mm | E | F | P | V | W | ℓ1 | |||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||
台阶部固定型 一般结构用钢或碳素钢 E-NETJ E-ETKJ E-PETJ 奥氏体不锈钢 E-SETJ | 台阶部&扳手槽指定型 一般结构用钢或碳素钢 E-NETJF E-ETKJF E-PETJF 奥氏体不锈钢 E-SETJF | 8 | 15~200 | 0~192 | 3 | 4 | 2~ 4 | 2~ 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||
10 | 15~400 | 0~392 | 3 | 4 | 5 | 2~ 5 | 2~ 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
12 | 20~500 | 0~490 | 4 | 5 | 6 | 2~ 6 | 2~ 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
15 | 25~600 | 0~590 | 5 | 6 | 8 | 2~ 8 | 2~ 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 | ||||||||
20 | 40~600 | 0~590 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2~10 | 2~10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 17 | ||||||
25 | 55~700 | 0~690 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2~12 | 2~12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 22 | |||||
30 | 55~800 | 0~785 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2~16 | 2~16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 27 | 15 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
台阶部固定型 | 台阶部&扳手槽指定型 | ||
E-NETJ | E-NETJF | 一般结构用钢或碳素钢 | - |
E-ETKJ | E-ETKJF | 四氧化三铁保护膜 | |
E-PETJ | E-PETJF | 无电解镀镍 | |
E-SETJ | E-SETJF | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|