经济型 六角形支柱 一端外螺纹型
商品
评价
详情
  • 经济型 六角形支柱 一端外螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 六角形支柱 一端外螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
六角形支柱是一种常用的加工部件,具有连接、紧固、支撑、分隔等功能,主要应用于各种紧固、支撑机构。
同时有多样的材质可供选择,因此在自动化、电子电器、医疗、通信等领域被广泛使用。
产品特点
特点1: 六角形支柱的长度和螺纹都可以进行指定加工,以满足不同的使用环境。
特点2: 多种材质可供选择:一般结构钢、奥氏体不锈钢。
特点3: 拥有良好防锈性能的材质(奥氏体不锈钢)的产品,在精密设备及无尘环境中被广泛使用。
特点4: 主要功能有连接、紧固、支撑、分隔,常被用于各种框架的机构中,作为连接及支撑部件来进行使用。
特点5: 六角形支柱能够使用扳手的部位很多,即使在空间狭小的位置也可使用扳手进行紧固,每间隔60°,扳手就能进行换位。
日本进口misumi六角形支柱 一端内螺纹·一端外螺纹型 日本品质
尺寸图
日本进口misumi六角形支柱 一端外螺纹 日本品质
规格概述
Type 材质 表面处理B(mm)L(mm)
E-NLON一般结构用钢或碳素钢-5~328~1000
E-LSON四氧化三铁保护膜
E-PLON无电解镀镍
E-SLON奥氏体不锈钢-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和奥氏体不锈钢材质产品。请点击防锈方法
使用方法
用途支撑固定作用紧固连接作用分隔作用
使用方法
图示
米思米六角形支柱内外螺牙尺寸大全米思米六角形支柱标准型号定制大全日本品质支柱 304材质选型
特点-垂直方向可承受较大的负载
-长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性
-连接方式简便、美观-与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰
-紧固方便,在狭小空间内也可安装
使用案例
厂家直销 米思米 六角形支柱 内外螺纹型设备名称:拉入式输送机
功能说明:
拉入式输送机是一种省空间型无驱动输送机
功能:通过拉入机构以及滚轮条的配合,可在无驱动设备的情况下完成输送功能,通过接近传感器进行检测,提高了设备作业的效率,适用于底部无空间,手难以伸入的狭小空间。

机构中六角形支柱的作用
①六角型材在机构中作为紧固连接件来进行使用,支撑上部所有的工件重量,增加机构的稳定性。
②由于该机构常用于狭小空间中,六角型材紧固方式十分简便,方便设备的安装和维护。

详情参考点击拉入式输送机
注意事项
①六角形支柱的紧固方法
 支柱一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
②防锈规格选择及维护
 如对防腐蚀性能有要求,选择选择奥氏体不锈钢质的产品。
 选用防腐蚀性能较弱的碳钢材质时,建议存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。
相关文件
螺栓适用的紧固扭矩       点击扭矩表
螺栓的强度           点击螺栓强度表
金属材料及表面处理的防锈性能  点击防锈性能表
应用行业
医疗 半导体 电子电器
六角形支柱选型 图纸大全 标准加工品 专业直销六角形支柱 米思米品质 六角形支柱选型尺寸目录 现货供应
智能手机 食品 汽车
米思米六角形支柱misumi系列专业加工图纸 专卖六角形支柱图纸选购 misumi米思米2018目录 六角形支柱FA工厂自动化零件
相关产品
硅胶 聚氨酯成形轴承
带外螺纹平型
 支柱固定夹
同径直交标准型/同径直交反向型
 金属垫圈 普通级
T尺寸选择 T尺寸指定型
六角形支柱 一端外螺纹 一端内螺纹型 全尺寸 六角形支柱替代产品选型 六角形支柱 一端外螺纹一端内螺纹 304材质HEXAGONAL POST
代表型号:UMSWH3-10 代表型号:KDST15 代表型号:WSSM13-6-5
优点:高品质,低价格,短交期 优点:种类齐全,高精度高品质 优点:配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
日本进口misumi六角形支柱 一端内螺纹·一端外螺纹型 日本品质
规格表
型式L
指定单位0.5mm
M(粗牙)外螺纹选择(C)
TypeB
一端外螺纹型
一般结构用钢或碳素钢
E-NLON
E-LSON
E-PLON

 奥氏体不锈钢
E-SLON
615~ 100  345       6.9
715~ 200  345       8.1
820~ 250  3456      9.2
1020~ 350  34568     11.5
1225~ 500  3456810    13.9
1330~ 500  3456810    15
1435~ 600  345681012   16.2
1735~ 600   45681012   19.6
1945~ 600   4568101216  21.9
2465~ 700    568101216202427.7
2765~ 800    568101216202431.2
30801000    568101216202434.6
32801000    568101216202436.9
材质规格
Type 材质 表面处理
E-NLON一般结构用钢或碳素钢-
E-LSON四氧化三铁保护膜
E-PLON无电解镀镍
E-SLON奥氏体不锈钢-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和奥氏体不锈钢材质产品。请点击防锈方法
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 支柱/支柱固定夹/支座 > 支柱 > 经济型 六角形支柱 一端外螺纹型