Type | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) |
E-NETN | 一般结构用钢或碳素钢 | - | 5~50 | 15~1000 |
E-ETKN | 四氧化三铁保护膜 | |||
E-PETN | 无电解镀镍 | |||
E-SETN | 奥氏体不锈钢 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位1mm | ![]() 选择 | W | ℓ1 | |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
一端外螺纹型 一般结构用钢或碳素钢 E-NETN E-ETKN E-PETN 奥氏体不锈钢 E-SETN | 6 | 15~ 100 | 0~ 92 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
8 | 20~ 200 | 0~192 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
10 | 20~ 400 | 0~392 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
12 | 25~ 500 | 0~490 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
15 | 35~ 600 | 0~590 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||
20 | 40~ 600 | 0~590 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | ||||||||
25 | 55~ 700 | 0~690 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||
30 | 65~ 800 | 0~785 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||
*35 | 80~ 900 | 0~885 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 15 | ||||||
*40 | 80~1000 | 0~980 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | ||||||
*50 | 80~1000 | 0~980 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 |
Type | ![]() | ![]() |
E-NETN | 一般结构用钢或碳素钢 | - |
E-ETKN | 四氧化三铁保护膜 | |
E-PETN | 无电解镀镍 | |
E-SETN | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|