肖氏 | A95 | A90 | A70 | A50 | A30 |
聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● |
丁腈橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氯丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × |
异丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
类型 | 普通级 | 精密级 | ![]() | ![]() | 颜色 | 标准型 | 自由指定型 |
标准型 | E-URWS | E-UAWS | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | ①自然色(透明) | 外径D6~D60 内径V2~V40 厚度T1/2/3/5/10 | 外径D6~D30 内径V0~V26 厚度T1~10(V≤D-4) |
E-URWH | E-UAWH | 肖氏A90 | |||||
E-URWM | E-UAWM | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | ||||
E-URWL | - | 肖氏A50 | |||||
E-URHWH | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | ③茶色 | ||||
E-UREWH | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | ④深棕色 | ||||
E-UREWM | 肖氏A70 | ||||||
自由指定型 | E-URFS | E-UAFSN | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | ①自然色(透明) | ||
E-URFH | E-UAFH | 肖氏A90 | |||||
E-URFM | E-UAFM | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | ||||
E-URFL | - | 肖氏A50 | |||||
E-URFY | 肖氏A30 | ||||||
E-URFHE | 制电性聚氨酯 | 肖氏A90 | ②灰色 | ||||
E-URFME | 肖氏A70 | ||||||
E-URFLE | 肖氏A50 | ||||||
E-URHFH | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | ③茶色 | ||||
E-UREFH | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | ④深棕色 | ||||
E-UREFM | 肖氏A70 | ||||||
![]() |
体积固有抵抗率 | 2.1×108Ω・cm |
表面抵抗率 | 4.0×109Ω |
自然色(透明) | 自然色 | 深棕色 | 茶色 | 淡茶色 | 灰色 | 鼠灰色 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
使用案例① | 产品作用 | |||||||||||||||||||||||||||
■定位紧固机构 | 使用聚氨酯垫圈防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
使用案例② | 产品作用 | |||||||||||||||||||||||||||
■压入式固定机构 | 利用与冲击件的缓冲减震,防振动方面有特殊功效。 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
经济型 聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 经济型 聚氨酯减振材料 自由指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: E-UTSN8-300 | 代表型号: UST3-15 | 代表型号: E-AXFME-D35-L51-V23 |
D | 公差 |
6~40 | ±0.2 |
41~60 | ±0.3 |
61~100 | ±0.4 |
V | 公差 |
2~50 | 0~0.1 |
51~80 | 0~0.2 |
型式 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 选择 | 选择 | |||||||||||||||||
普通级 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
E-URWS | (标准 肖氏A95) | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
E-URWH | (标准 肖氏A90) | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
E-URWM | (标准 肖氏A70) | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
E-URWL | (标准 肖氏A50) | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
E-URHWH | (耐热 肖氏A90) | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
E-UREWH | (耐磨 肖氏A90) | 25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
E-UREWM | (耐磨 肖氏A70) | 30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
精密级 | 35 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||
E-UAWS | (标准 肖氏A95) | 40 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | |||||||||
E-UAWH | (标准 肖氏A90) | 50 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | |||||||||
E-UAWM | (标准 肖氏A70) | 60 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 | 10 |
型式 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 指定单位1mm | 指定单位1mm | 指定单位0.5mm | |||
普通级 | 6~15 | 0(无孔型) 2~26 (V≤D-4) | 1.0~5.0 | |||
E-URFS | (标准聚氨酯 肖氏A95) | E-URFHE | (制电性聚氨酯 肖氏A90) | |||
E-URFH | (标准聚氨酯 肖氏A90) | E-URFME | (制电性聚氨酯 肖氏A70) | |||
E-URFM | (标准聚氨酯 肖氏A70) | E-URFLE | (制电性聚氨酯 肖氏A50) | 5.5~10.0 | ||
E-URFL | (标准聚氨酯 肖氏A50) | E-URHFH | (耐热聚氨酯 肖氏A90) | |||
E-URFY | (标准聚氨酯 肖氏A30) | E-UREFH | (耐磨聚氨酯 肖氏A90) | |||
E-UREFM | (耐磨聚氨酯 肖氏A70) | 16~30 | 1.0~5.0 | |||
精密级 | ||||||
E-UAFSN | (标准聚氨酯 肖氏A95) | |||||
E-UAFH | (标准聚氨酯 肖氏A90) | 5.5~10.0 | ||||
E-UAFM | (标准聚氨酯 肖氏A70) | |||||
![]() |
类型 | 普通级 | 精密级 | ![]() | ![]() | 颜色 | 标准型 | 自由指定型 |
标准型 | E-URWS | E-UAWS | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | ①自然色(透明) | 外径D6~D60 内径V2~V40 厚度T1/2/3/5/10 | 外径D6~D30 内径V0~V26 厚度T1~10(V≤D-4) |
E-URWH | E-UAWH | 肖氏A90 | |||||
E-URWM | E-UAWM | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | ||||
E-URWL | - | 肖氏A50 | |||||
E-URHWH | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | ③茶色 | ||||
E-UREWH | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | ④深棕色 | ||||
E-UREWM | 肖氏A70 | ||||||
自由指定型 | E-URFS | E-UAFSN | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | ①自然色(透明) | ||
E-URFH | E-UAFH | 肖氏A90 | |||||
E-URFM | E-UAFM | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | ||||
E-URFL | - | 肖氏A50 | |||||
E-URFY | 肖氏A30 | ||||||
E-URFHE | 制电性聚氨酯 | 肖氏A90 | ②灰色 | ||||
E-URFME | 肖氏A70 | ||||||
E-URFLE | 肖氏A50 | ||||||
E-URHFH | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | ③茶色 | ||||
E-UREFH | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | ④深棕色 | ||||
E-UREFM | 肖氏A70 | ||||||
![]() |
体积固有抵抗率 | 2.1×108Ω・cm |
表面抵抗率 | 4.0×109Ω |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|