肖氏 | A95 | A90 | A70 | A50 | A30 |
聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● |
丁腈橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氯丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × |
异丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
普通级/精密级 | 有孔型 | 无孔型 | 材质 | 硬度 | 颜色(照片No.) | 普通级/精密级 |
普通级 | E-AXFS | E-CXFS | 标准聚氨酯 | 肖氏A95 | ①自然色or黑色 | 外径D6~D30 长度L10~L200 内径V2~V26 V2时L≤50 D6时L≤50 |
E-AXFH | E-CXFH | (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | |||
E-AXFM | E-CXFM | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | |||
E-AXFL | E-CXFL | 肖氏A50 | ||||
E-AXFY | E-CXFY | 肖氏A30 | ||||
E-AXHHF | E-CXHHF | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | ④茶色 | ||
E-AEXHF | E-CXEHF | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | ⑥深棕色 | ||
E-AEXMF | E-CXEMF | 肖氏A70 | ||||
精密级 | E-AAFS | E-CAFS | 标准聚氨酯 | 肖氏A95 | ①自然色or黑色 | |
E-AAFH | E-CAFH | (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 | |||
E-AAFM | E-CAFM | 标准聚氨酯 | 肖氏A70 | |||
(酯类聚氨酯) |
自然色 | 黑色 | 茶色 | 深棕色 | ||
使用案例① | 产品作用 |
■定位机构 | 即可防止金属件之间的直接接触, 又可起到减震,缓冲,减少噪音等效果。 |
使用案例② | 产品作用 |
■进料设备 | 套于设备突出部分,防止碰伤。 也可作为挡板上翻时依靠的挡块。 |
使用案例③ | 产品作用 |
■线材输送机构 | 利用聚氨酯耐磨性 可用于作线材的导向。 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
水解聚氨酯 |
聚氨酯板 | 止动螺栓 | 聚氨酯减振材料 | ||
代表型号: UTSN8-300 | 代表型号: UST3-15 | 代表型号: URWL20-10-5 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | |||||||
Type | D | L | V(仅可指定有孔型) | C(仅可指定标准聚氨酯) | |||||
标准级 | 6~ 30 | 10~200 | 2~26 D≥16的时候、V≥4 | N (自然色) B (黑色) | |||||
有孔型 | 无孔型 | ||||||||
E-AXFS | E-CXFS | ( | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | ) | ||||
E-AXFH | E-CXFH | ( | 肖氏A90 | ) | |||||
E-AXFM | E-CXFM | ( | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | ) | ||||
E-AXFL | E-CXFL | ( | 肖氏A50 | ) | |||||
E-AXFY | E-CXFY | ( | 肖氏A30 | ) | |||||
AXHHF | E-CXHHF | ( | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | ) | ||||
E-AEXHF | E-CXEHF | ( | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | ) | ||||
E-AEXMF | E-CXEMF | ( | 肖氏A70 | ) | |||||
精密级 | |||||||||
有孔型 | 无孔型 | ||||||||
E-AAFS | E-CAFS | ( | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | ) | ||||
E-AAFH | E-CAFH | ( | 肖氏A90 | ) | |||||
E-AAFM | E-CAFM | ( | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | ) |
普通级/精密级 | 有孔型 | 无孔型 | 材质 | 硬度 | 颜色 |
普通级 | E-AXFS | E-CXFS | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | 自然色or黑色 |
E-AXFH | E-CXFH | 肖氏A90 | |||
E-AXFM | E-CXFM | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | ||
E-AXFL | E-CXFL | 肖氏A50 | |||
E-AXFY | E-CXFY | 肖氏A30 | |||
E-AXHHF | E-CXHHF | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 茶色 | |
E-AEXHF | E-CXEHF | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | 深棕色 | |
E-AEXMF | E-CXEMF | 肖氏A70 | |||
精密级 | E-AAFS | E-CAFS | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | 自然色or黑色 |
E-AAFH | E-CAFH | 肖氏A90 | |||
E-AAFM | E-CAFM | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|