梯形槽 | U形槽 | ![]() | ![]() | ||
A形 | B形 | A形 | B形 | ||
E-MBRDF | E-MBRD | E-MBRF | E-MBR | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-MBRDFM | E-MBRDM | E-MBRFM | E-MBRM | 无电解镀镍 | |
- | E-MBRDS | - | E-MBRS | 奥氏体不锈钢 | - |
E-MBRDFA | E-MBRDA | E-MBRFA | E-MBRA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 | 平皮带 带防跑偏肋 | 聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品 自由端产品 中空绳索型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: GBN2002GT-60 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: MBT5-150 |
型式 | 皮带 半径 | R | 轴孔规格・内径选择 | D1 | D2 | h | W | T | L | ℓ | D | m | 适用 皮带直径 | |||
指定单位1mm | 选择 | |||||||||||||||
Type | P.D. | 梯形 | U形槽 | H・P(H7) | N(新JIS) | C(旧JIS) | ||||||||||
梯形槽 A形 E-MBRDF E-MBRDFM E-MBRDFA B形 E-MBRD E-MBRDM E-MBRDS E-MBRDA U形槽 A形 E-MBRF E-MBRFM E-MBRFA B形 E-MBR E-MBRM E-MBRS E-MBRA | *15 | 1 | 4~7 | - | - | 17 | 13 | 1 | 2.2 | 5 | 11 | 3 | 12 | M3 | 2 | |
*20 | 4~12 | 22 | 18 | 16 | ||||||||||||
*30 | 8・10・NK10 | 32 | 28 | 20 | ||||||||||||
*40 | 42 | 38 | ||||||||||||||
20 | 1.5 | 4~12 | 8 | 22 | 17 | 1.5 | 3.3 | 10 | 16 | 3 | 16 | M3 | 3 | |||
30 | 5~12 | 8・10・NK10 | 32 | 27 | 20 | |||||||||||
40 | 42 | 37 | ||||||||||||||
45 | 5~20 | 8~20 (8~15) | 10 | 47 | 42 | 20 | 5 | 25 | M4 | |||||||
60 | 62 | 57 | ||||||||||||||
18 | 2 | 5~12 | (8) | - | 20 | 14 | 2 | 4.4 | 10 | 16 | 3 | 16 | M3 | 4 | ||
23 | 8・10・NK10 | 25 | 19 | 20 | ||||||||||||
28 | 30 | 24 | ||||||||||||||
30 | 32 | 26 | ||||||||||||||
40 | 42 | 36 | ||||||||||||||
45 | 5~20 | 8~20 (8~15) NK10 | 10 | 47 | 41 | 20 | 5 | 25 | M4 | |||||||
48 | 50 | 44 | ||||||||||||||
60 | 62 | 56 | ||||||||||||||
80 | 82 | 76 | ||||||||||||||
28 | 2.5 | 5~12 | 8・10・NK10 | - | 30 | 23 | 2.5 | 5.5 | 10 | 16 | 3 | 20 | M3 | 5 | ||
40 | 5~20 | 8~20 (8~15) NK10 | 10 | 42 | 35 | 20 | 5 | 25 | M4 | |||||||
48 | 50 | 43 | ||||||||||||||
50 | 52 | 45 | ||||||||||||||
60 | 62 | 55 | ||||||||||||||
75 | 77 | 70 | ||||||||||||||
80 | 82 | 75 | ||||||||||||||
28 | 3 | 5~12 | 8・10・NK10 | - | 30 | 22 | 3 | 6.6 | 10 | 16 | 3 | 20 | M3 | 6 | ||
38 | 40 | 32 | 20 | 5 | M4 | |||||||||||
48 | 5~20 | 8~20 (8~15) NK10 | 10 | 50 | 42 | 25 | ||||||||||
50 | 52 | 44 | ||||||||||||||
58 | 60 | 52 | ||||||||||||||
60 | 62 | 54 | ||||||||||||||
75 | 77 | 69 | ||||||||||||||
80 | 82 | 74 | ||||||||||||||
95 | 97 | 89 | ||||||||||||||
100 | 102 | 94 | ||||||||||||||
50 | 4 | 5~20 | 8~20 NK10 | 10 12 15 | 52 | 42 | 4 | 8.8 | 12 | 24 | 6 | 30 | M4 (M5) *1 | 8 | ||
60 | 62 | 52 | ||||||||||||||
80 | 82 | 72 | ||||||||||||||
100 | 102 | 92 | ||||||||||||||
120 | 122 | 112 | ||||||||||||||
60 | 5 | 5~20 | 8~20 NK10 | 10 12 15 | 62 | 50 | 5 | 11 | 15 | 27 | 6 | 30 | M4 (M5) *1 | 10 | ||
80 | 82 | 70 | ||||||||||||||
100 | 102 | 90 | ||||||||||||||
120 | 122 | 110 | ||||||||||||||
140 | 142 | 130 |
梯形槽 | U形槽 | ![]() | ![]() | ||
A形 | B形 | A形 | B形 | ||
E-MBRDF | E-MBRD | E-MBRF | E-MBR | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-MBRDFM | E-MBRDM | E-MBRFM | E-MBRM | 无电解镀镍 | |
- | E-MBRDS | - | E-MBRS | 奥氏体不锈钢 | - |
E-MBRDFA | E-MBRDA | E-MBRFA | E-MBRA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|