Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
梯形槽 | U形槽 | |||
E-MBRDC | E-MBRC | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓(×2)SCM435 |
E-MBRDAC | E-MBRAC | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(×2)不锈钢 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
圆皮带用滑轮 螺丝固定型 | 平皮带 带防跑偏肋 | 聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品 自由端产品 中空绳索型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: MBR60-2-N12 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: MBT5-150 | ||
推荐理由:有U形槽型和梯形槽型 | 推荐理由:带有防跑偏肋条设计 | 推荐理由:规格丰富、品质优异 |
型式 | 皮带 半径 | R | d(H8) 选择 | D | D1 | D2 | h | W | L | T | ℓ | X | M | 适用 皮带直径 | ||||||||
Type | P.D. | 梯形 | U形槽 | |||||||||||||||||||
梯形槽 E-MBRDC E-MBRDAC U形槽 E-MBRC E-MBRAC | 20 | 1 | 4 | 5 | 16 | 22 | 18 | 1 | 2.2 | 11 | 5 | 2.5 | 5 | M3 | 2 | |||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 20 | 32 | 28 | 7 | |||||||||||||
40 | 42 | 38 | ||||||||||||||||||||
30 | 1.5 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 20 | 32 | 27 | 1.5 | 3.3 | 16 | 10 | 2.5 | 7 | M3 | 3 | ||||||
40 | 42 | 37 | ||||||||||||||||||||
45 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 25 | 47 | 42 | 20 | 4.5 | 9 | M4 | ||||||||
60 | 62 | 57 | ||||||||||||||||||||
23 | 2 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 20 | 25 | 19 | 2 | 4.4 | 16 | 10 | 2.5 | 7 | M3 | 4 | ||||||
28 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||
30 | 32 | 26 | ||||||||||||||||||||
40 | 42 | 36 | ||||||||||||||||||||
45 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 25 | 47 | 41 | 20 | 4.5 | 9 | M4 | ||||||||
48 | 50 | 44 | ||||||||||||||||||||
60 | 62 | 56 | ||||||||||||||||||||
80 | 82 | 76 | ||||||||||||||||||||
28 | 2.5 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 20 | 30 | 23 | 2.5 | 5.5 | 16 | 10 | 2.5 | 7 | M3 | 5 | ||||||
40 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 25 | 42 | 35 | 20 | 4.5 | 9 | M4 | ||||||||
48 | 50 | 43 | ||||||||||||||||||||
50 | 52 | 45 | ||||||||||||||||||||
60 | 62 | 55 | ||||||||||||||||||||
75 | 77 | 70 | ||||||||||||||||||||
80 | 82 | 75 | ||||||||||||||||||||
28 | 3 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 20 | 30 | 22 | 3 | 6.6 | 16 | 10 | 2.5 | 7 | M3 | 6 | ||||||
38 | 5 | 6 | 6.35 | 40 | 32 | 20 | 4.5 | 6.5 | M4 | |||||||||||||
48 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 25 | 50 | 42 | 9 | |||||||||||
50 | 52 | 44 | ||||||||||||||||||||
58 | 60 | 52 | ||||||||||||||||||||
60 | 62 | 54 | ||||||||||||||||||||
75 | 77 | 69 | ||||||||||||||||||||
95 | 97 | 89 | ||||||||||||||||||||
100 | 102 | 94 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
梯形槽 | U形槽 | |||
E-MBRDC | E-MBRC | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓(×2)SCM435 |
E-MBRDAC | E-MBRAC | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(×2)不锈钢 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|