Type | 主体 | 外螺纹 | 轴承 | 附件 | |||
标准型 | 外螺纹型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | |
E-MBG | E-MBGN | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 钢 | 扣环 |
E-MBGM | E-MBGNM | 无电解镀镍 | 无电解镀镍 | ||||
E-MBGA | E-MBGNA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 奥氏体不锈钢 | - | ||
E-MBGS | E-MBGNS | 奥氏体不锈钢 | - | 不锈钢 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
圆皮带用滑轮 螺丝固定型 | 平皮带 带防跑偏肋 | 聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品 自由端产品 中空绳索型 | ||
代表型号: MBR60-2-N12 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: MBT5-150 | ||
推荐理由:有U形槽型和梯形槽型 | 推荐理由:带有防跑偏肋条设计 | 推荐理由:规格丰富、品质优异 |
型式 | R | d | P | dh | D | D1 | T | t | B | 使用轴承 | M | G | F | F1 | 适用 圆皮带直径 | ||
Type | P.D. | ||||||||||||||||
*15 | 1 | 3 | 10 | 8 | 17 | 13 | 10 | 6.5 | 5 | 623ZZ | - | - | - | - | 2 | ||
*20 | 5 | 16 | 13 | 22 | 18 | 7.5 | 6 | 625ZZ | |||||||||
*30 | 32 | 28 | 12 | 9 | |||||||||||||
*20 | 1.5 | 4 | 13 | 11 | 22 | 17 | 10 | 7.5 | 6 | 624ZZ | - | - | - | - | 3 | ||
30 | 6 | 19 | 16 | 32 | 27 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | ||||
*23 | 2 | 5 | 16 | 13 | 25 | 19 | 10 | 7.5 | 6 | 625ZZ | - | - | - | - | 4 | ||
28 | 6 | 19 | 16 | 30 | 24 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | ||||
30 | 32 | 26 | |||||||||||||||
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 36 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6000ZZ | M8 | 5 | 10 | 1.5 | ||||
48 | 12 | 28 | 25 | 50 | 44 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | ||||||||
60 | 62 | 56 | |||||||||||||||
标准型 E-MBG E-MBGM E-MBGA E-MBGS | 外螺纹型 E-MBGN E-MBGNM E-MBGNA E-MBGNS | *23 | 2.5 | 5 | 16 | 13 | 25 | 18 | 10 | 7.5 | 6 | 625ZZ | - | - | - | - | 5 |
28 | 6 | 19 | 16 | 30 | 23 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | ||||
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 35 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6000ZZ | M8 | 5 | 10 | 1.5 | ||||
48 | 50 | 43 | |||||||||||||||
50 | 12 | 28 | 25 | 52 | 45 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | ||||||||
60 | 62 | 55 | |||||||||||||||
28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 30 | 22 | 12 | 9 | 7 | 626ZZ | M6 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||
38 | 10 | 26 | 23 | 40 | 32 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6000ZZ | M8 | 5 | 10 | 1.5 | ||||
48 | 12 | 28 | 25 | 50 | 42 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | ||||||||
50 | 52 | 44 | |||||||||||||||
60 | 62 | 54 | |||||||||||||||
80 | 82 | 74 | |||||||||||||||
带*符号的尺寸仅标准型适用 | 100 | 102 | 94 | ||||||||||||||
50 | 4 | 12 | 28 | 25 | 52 | 42 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | 1.5 | 8 | ||
60 | 62 | 52 | |||||||||||||||
80 | 82 | 72 | |||||||||||||||
100 | 15 | 32 | 28 | 102 | 92 | 16 | 12.5 | 10.2 | 6002ZZ | 1 | |||||||
120 | 122 | 112 | |||||||||||||||
60 | 5 | 12 | 28 | 25 | 62 | 50 | 15 | 11.5 | 9.2 | 6001ZZ | M10 | 6 | 12 | 1.5 | 10 | ||
请利用价格表 确认有无适用的尺寸。 | 80 | 82 | 70 | ||||||||||||||
100 | 15 | 32 | 28 | 102 | 90 | 16 | 12.5 | 10.2 | 6002ZZ | 1 | |||||||
120 | 122 | 110 | |||||||||||||||
140 | 142 | 130 |
Type | 主体 | 外螺纹 | 轴承 | 附件 | |||
标准型 | 外螺纹型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | |
E-MBG | E-MBGN | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 钢 | 扣环 |
E-MBGM | E-MBGNM | 无电解镀镍 | 无电解镀镍 | ||||
E-MBGA | E-MBGNA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 奥氏体不锈钢 | - | ||
E-MBGS | E-MBGNS | 奥氏体不锈钢 | - | 不锈钢 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|