Type | 主体 | 外螺纹 | 轴承 | |||
标准型 | 外螺纹型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-MBF | E-MBFN | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 钢 |
E-MBFM | E-MBFNM | 无电解镀镍 | 无电解镀镍 | |||
E-MBFA | E-MBFNA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 奥氏体不锈钢 | - | |
E-MBFS | E-MBFNS | 奥氏体不锈钢 | - | 不锈钢 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
圆皮带用滑轮 螺丝固定型 | 平皮带 带防跑偏肋 | 聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品 自由端产品 中空绳索型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: MBR60-2-N12 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: MBT5-150 | ||
推荐理由:有U形槽型和梯形槽型 | 推荐理由:带有防跑偏肋条设计 | 推荐理由:规格丰富、品质优异 |
型式 | R | F | d | P | D | D1 | B | 使用轴承 | M | G | F1 | 适用 圆皮带直径 | ||
Type | P.D. | |||||||||||||
*15 | 1.1 | - | 4 | 11 | 17 | 13 | 4 | 694ZZ | - | - | - | 2 | ||
*20 | 13 | 21 | 18 | 5 | 624ZZ | |||||||||
*30 | 5 | 16 | 32 | 28 | 625ZZ | |||||||||
*20 | 1.6 | - | 4 | 13 | 22 | 17 | 5 | 624ZZ | - | - | - | 3 | ||
*23 | 5 | 16 | 25 | 20 | 625ZZ | |||||||||
*30 | 32 | 27 | ||||||||||||
*18 | 2.1 | - | 5 | 11 | 20 | 14 | 5 | 685ZZ | - | - | - | 4 | ||
23 | 8 | 6 | 15 | 25 | 19 | 696ZZ | M6 | 3 | 1.0 | |||||
28 | 19 | 30 | 24 | 6 | 626ZZ | 3 | ||||||||
标准型 E-MBF E-MBFM E-MBFA E-MBFS | 外螺纹型 E-MBFN E-MBFNM E-MBFNA E-MBFNS | 30 | 8 | 32 | 26 | 698ZZ | 4 | |||||||
40 | 12 | 12 | 24 | 42 | 36 | 6901ZZ | M10 | 6 | 1.5 | |||||
48 | 50 | 44 | ||||||||||||
28 | 2.6 | 8 | 6 | 19 | 30 | 23 | 6 | 626ZZ | M6 | 3 | 1.0 | 5 | ||
40 | 8 | 42 | 35 | 698ZZ | 4 | |||||||||
48 | 50 | 43 | ||||||||||||
50 | 12 | 12 | 24 | 52 | 45 | 6901ZZ | M10 | 6 | 1.5 | |||||
38 | 3.1 | 10 | 8 | 24 | 40 | 32 | 8 | 628ZZ | M8 | 4 | 1.0 | 6 | ||
48 | 50 | 42 | ||||||||||||
50 | 12 | 12 | 28 | 52 | 44 | 6001ZZ | M10 | 6 | 1.5 | |||||
带*符号的尺寸仅标准型适用 | 60 | 62 | 54 | |||||||||||
100 | 20 | 37 | 102 | 94 | 9 | 6904ZZ | ||||||||
50 | 4.1 | 12 | 12 | 32 | 52 | 42 | 10 | 6201ZZ | M10 | 6 | 1.5 | 8 | ||
60 | 62 | 52 | ||||||||||||
60 | 5.1 | 12 | 20 | 42 | 62 | 50 | 12 | 6004ZZ | M10 | 6 | 1.5 | 10 | ||
80 | 82 | 70 | ||||||||||||
*140 | - | 142 | 130 | - | - | - |
Type | 主体 | 外螺纹 | 轴承 | |||
标准型 | 外螺纹型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-MBF | E-MBFN | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 钢 |
E-MBFM | E-MBFNM | 无电解镀镍 | 无电解镀镍 | |||
E-MBFA | E-MBFNA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 奥氏体不锈钢 | - | |
E-MBFS | E-MBFNS | 奥氏体不锈钢 | - | 不锈钢 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|