Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | |
轴承 | 主体 | |||
E-MBXAC | 钢 | 铝合金 | 本色阳极 氧化处理 | 扣环 (SUS304) |
E-MBXS | 不锈钢 | 奥氏体不锈钢 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
圆皮带用滑轮 螺丝固定型 | 平皮带 带防跑偏肋 | 聚氨酯圆皮带 熔敷接合产品 自由端产品 中空绳索型 | ||
代表型号: MBR60-2-N12 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: MBT5-150 | ||
推荐理由:有U形槽型和梯形槽型 | 推荐理由:带有防跑偏肋条设计 | 推荐理由:规格丰富、品质优异 |
型式 | R | S | d | P | dh | D | D1 | T | B | C | 适用 轴承 | 适用 圆皮带直径 | |
Type | P.D. | ||||||||||||
E-MBXAC E-MBXS | 15 | 1.1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 17 | 13 | 9 | 4 | 2.5 | 623ZZ | 2 |
20 | 4 | 13 | 11 | 22 | 18 | 10 | 5 | 624ZZ | |||||
30 | 6 | 19 | 16 | 32 | 28 | 11 | 6 | 626ZZ | |||||
20 | 1.6 | 5 | 4 | 13 | 11 | 22 | 17 | 11 | 5 | 3 | 624ZZ | 3 | |
30 | 6 | 19 | 16 | 32 | 27 | 6 | 2.5 | 626ZZ | |||||
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 37 | 14 | 8 | 3 | 6000ZZ | ||||
45 | 47 | 42 | |||||||||||
23 | 2.1 | 6 | 6 | 15 | 13 | 25 | 19 | 13 | 5 | 4 | 696ZZ | 4 | |
28 | 19 | 16 | 30 | 24 | 6 | 3.5 | 626ZZ | ||||||
30 | 32 | 26 | |||||||||||
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 36 | 14 | 8 | 3 | 6000ZZ | ||||
45 | 47 | 41 | |||||||||||
48 | 50 | 44 | |||||||||||
28 | 2.6 | 7 | 8 | 19 | 16 | 30 | 23 | 15 | 6 | 4.5 | 698ZZ | 5 | |
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 35 | 16 | 8 | 4 | 6000ZZ | ||||
50 | 12 | 32 | 27 | 52 | 45 | 10 | 3 | 6201ZZ | |||||
28 | 3.1 | 8 | 6 | 19 | 16 | 30 | 22 | 17 | 6 | 5.5 | 626ZZ | 6 | |
38 | 10 | 26 | 23 | 40 | 32 | 18 | 8 | 5 | 6000ZZ | ||||
48 | 50 | 42 | |||||||||||
50 | 12 | 32 | 27 | 52 | 44 | 10 | 4 | 6201ZZ | |||||
60 | 62 | 54 | |||||||||||
75 | 77 | 69 | |||||||||||
100 | 102 | 94 | |||||||||||
50 | 4.1 | 10 | 12 | 32 | 27 | 52 | 42 | 21 | 10 | 5.5 | 6201ZZ | 8 | |
60 | 62 | 52 | |||||||||||
100 | 15 | 35 | 30 | 102 | 92 | 11 | 5 | 6202ZZ | |||||
60 | 5.1 | 12 | 15 | 35 | 30 | 62 | 50 | 25 | 11 | 7 | 6202ZZ | 10 | |
100 | 102 | 90 | |||||||||||
140 | 142 | 130 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | |
轴承 | 主体 | |||
E-MBXAC | 钢 | 铝合金 | 本色阳极 氧化处理 | 扣环 (SUS304) |
E-MBXS | 不锈钢 | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|