Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() |
E-FXHA | 6~20 | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-PFXHA | 无电解镀镍 | ||
E-SFXHA | 奥氏体不锈钢 | - |
悬臂销 | 扣环 | ||
相应材质 | 表面处理 | 材质 | |
一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | |
无电解镀镍 | SUS394—CSP | ||
奥氏体不锈钢 | - | ||
SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | |
无电解镀镍 | SUS394—CSP |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
惰轮 背面张紧型 | 同步带轮 T10型 | (经济型)同步齿形带 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:AFBD9-20 | 代表型号:TTPA22T10150-A-P24 | 代表型号:C-HTBN400S2M-40 | ||
优点:品质稳定,短交期,多规格 | 优点:行业标准,短交期,多种类 | 优点:规格丰富,性价比高 |
型式 | Dg7 | 指定单位1mm | M (粗牙螺纹) | H | W | d | m | n | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 基准尺寸 | 容差 | |||||||
E-FXHA E-PFXHA E-SFXHA | 6 | 6 | - 0.004 - 0.016 | 2~60 | 5~100 | M 3 | 10 | 8 | 5 | + 0.075 0 | 0.7 | 2 |
8 | 8 | - 0.005 - 0.020 | M 4 | 12 | 10 | 7 | + 0.090 0 | 0.9 | 3 | |||
10 | 10 | M 6 | 15 | 13 | 9.6 | 0 -0.090 | 1.15 | |||||
12 | 12 | - 0.006 - 0.024 | 10~150 | M 8 | 17 | 14 | 11.5 | 0 -0.110 | 4 | |||
13 | 13 | 18 | 15 | 12.4 | ||||||||
15 | 15 | M10 | 20 | 17 | 14.3 | |||||||
16 | 16 | 21 | 18 | 15.2 | ||||||||
17 | 17 | 23 | 20 | 16.2 | ||||||||
18 | 18 | 17 | 1.35 | |||||||||
20 | 20 | - 0.007 - 0.028 | 4~75 | M12 | 26 | 24 | 19 | 0 -0.210 |
M | a |
M 3~M10 | 5 |
M12~M20 | 7 |
Type | ![]() | ![]() |
E-FXHA | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-PFXHA | 无电解镀镍 | |
E-SFXHA | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|