Type | D公差 | 材质 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) |
E-SFHR | h8(研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 2~50 | 15~1000 |
E-PSFHR | 无电解镀镍 | ||||
E-SSFHR | 奥氏体不锈钢 | - | |||
E-SFR | g7(研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | ||
E-PSFR | 无电解镀镍 | ||||
E-SSFR | 奥氏体不锈钢 | - |
使用范例 | |||
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L 指定单位0.1mm | ||
Type | Dh8 | ||
E-SFHR E-PSFHR E-SSFHR | 3 | 0 -0.014 | 15.0~ 150.0 |
4 | 0 -0.018 | 15.0~ 200.0 | |
5 | 15.0~ 250.0 | ||
6 | 15.0~400.0 | ||
8 | 0 -0.022 | 15.0~500.0 | |
10 | 15.0~600.0 | ||
12 | 0 -0.027 | 15.0~700.0 | |
15 | 15.0~800.0 | ||
17 | 30.0~900.0 | ||
20 | 0 -0.033 | 30.0~1000.0 | |
25 | 50.0~1000.0 | ||
30 | 60.0~1000.0 | ||
35 | 0 -0.039 | 70.0~1000.0 | |
40 | 80.0~1000.0 | ||
50 | 100.0~1000.0 |
型式 | L 指定单位0.1mm | ||
Type | Dg7 | ||
E-SFR E-PSFR E-SSFR (E-SSFR不能选择 D13・16・18・22) | 2 | -0.003 -0.012 | 15.0 ~ 50.0 |
2.5 | 15.0 ~ 50.0 | ||
3 | 15.0 ~ 150.0 | ||
4 | -0.004 -0.016 | 15.0 ~ 200.0 | |
5 | 15.0 ~ 250.0 | ||
6 | 20.0~ 300.0 | ||
8 | -0.005 -0.020 | 15.0~ 500.0 | |
10 | 15.0~ 600.0 | ||
12 | -0.006 -0.024 | 15.0 ~ 700.0 | |
13 | 15.0 ~ 700.0 | ||
15 | 15.0~ 800.0 | ||
16 | 15.0~ 900.0 | ||
17 | 30.0~ 900.0 | ||
18 | 30.0~900.0 | ||
20 | -0.007 -0.028 | 30.0~ 1000.0 | |
22 | 40.0~ 1000.0 | ||
25 | 50.0~ 1000.0 | ||
30 | 60.0~ 1000.0 | ||
35 | -0.009 -0.034 | 70.0~ 1000.0 | |
40 | 80.0~ 1000.0 | ||
50 | 100.0~ 1000.0 |
Type | D公差 | 材质 | 表面处理 |
E-SFHR | h8(研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-PSFHR | 无电解镀镍 | ||
E-SSFHR | 奥氏体不锈钢 | - | |
E-SFR | g7(研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-PSFR | 无电解镀镍 | ||
E-SSFR | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|