Type | D公差 | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) | ||
标准型 | 扣环沟槽外侧基准型 | ||||||
无扣环型 | 带扣环型 | 带扣环型 | |||||
E-SFHRR | E-SFHRRA | - | h8(研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | 3~50 | 15~1000 |
E-PSFHRR | E-PSFHRRA | - | 无电解镀镍 | ||||
E-SSFHRR | E-SSFHRRA | - | 奥氏体不锈钢 | - | |||
E-SFRR | E-SFRRA | E-SFRRGA | g7(研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 | ||
E-PSFRR | E-PSFRRA | E-PSFRRGA | 无电解镀镍 | ||||
E-SSFRR | E-SSFRRA | E-SSFRRGA | 奥氏体不锈钢 | - |
使用范例 | ![]() | ![]() | ![]() |
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() ![]() 指定单位0.1mm | m | d | 扣环型号 附件扣环2个 (仅扣环型) | ||||
![]() | ![]() | 公差 | 公差 | ||||||
标准型 | |||||||||
无扣环型 E-SFHRR E-PSFHRR E-SSFHRR | 带扣环型 E-SFHRRA E-PSFHRRA E-SSFHRRA | 6 | 15.0~ 400.0 | 2≤B·S<L/2 | 0.7 | +0.1 0 | 5 | +0.075 0 | NETWS5 |
8 | 15.0~ 500.0 | 3≤B·S<L/2 | 0.9 | 7 | +0.09 0 | NETWS7 | |||
10 | 15.0~ 600.0 | 1.15 | 9.6 | -0.09 | STWS10 | ||||
12 | 15.0~ 700.0 | 4≤B·S<L/2 | +0.14 0 | 11.5 | 0 -0.11 | STWS12 | |||
15 | 15.0~ 800.0 | 14.3 | STWS15 | ||||||
17 | 30.0~ 900.0 | 16.2 | STWS17 | ||||||
20 | 30.0~1000.0 | 1.35 | 19 | 0 -0.21 | STWS20 | ||||
25 | 80.0~1000.0 | 5≤B·S<L/2 | 23.9 | STWS25 | |||||
30 | 80.0~1000.0 | 1.65 | 28.6 | STWS30 | |||||
35 | 80.0~1000.0 | 33 | 0 -0.25 | STWS35 | |||||
40 | 80.0~1000.0 | 1.9 | 38 | STWS40 | |||||
50 | 100.0~1000.0 | 2.2 | 47 | STWS50 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() ![]() 指定单位0.1mm ![]() | ![]() 指定单位0.1mm ![]() | m | d | 扣环型号 附件扣环2个 (仅扣环型) | |||||
![]() | ![]() | 公差 | 公差 | ||||||||
标准型 | 扣环槽外侧基准型 | ||||||||||
无扣环型 E-SFRR E-PSFRR E-SSFRR (E-SSFRR不可选择 D13·16·18·22) | 带扣环型 E-SFRRA E-PSFRRA E-SSFRRA (E-SSFRRA不可选择 D13·16·18·22) | 带扣环型 E-SFRRGA E-PSFRRGA E-SSFRRGA (E-SSFRRGA不可选择 D13·16·18·22) | 2 | 15.0~ 50.0 | 2≤B·S<L/2 | 3≤P≤L-4 | 0.4 | +0.05 0 | 1.2 | +0.06 0 | NETWS1.2 |
2.5 | 15.0~ 50.0 | 0.5 | 1.5 | NETWS1.5 | |||||||
3 | 15.0~ 150.0 | 2 | NETWS2 | ||||||||
4 | 15.0~ 200.0 | 0.7 | +0.1 0 | 3 | NETWS3 | ||||||
5 | 15.0~ 250.0 | 4 | +0.075 0 | NETWS4 | |||||||
6 | 15.0~ 400.0 | 5 | NETWS5 | ||||||||
8 | 15.0~ 500.0 | 3≤B·S<L/2 | 5≤P≤L-5 | 0.9 | 7 | +0.09 0 | NETWS7 | ||||
10 | 15.0~ 600.0 | 1.15 | 9.6 | 0 -0.09 | STWS10 | ||||||
12 | 15.0~ 700.0 | 4≤B·S<L/2 | 7≤P≤L-6 | +0.14 0 | 11.5 | 0 -0.11 | STWS12 | ||||
13 | 15.0~ 700.0 | 12.4 | STWS13 | ||||||||
15 | 15.0~ 800.0 | 14.3 | STWS15 | ||||||||
16 | 15.0~ 900.0 | 15.2 | STWS16 | ||||||||
17 | 30.0~ 900.0 | 16.2 | STWS17 | ||||||||
18 | 30.0~ 900.0 | 1.35 | 17 | STWS18 | |||||||
20 | 30.0~1000.0 | 19 | 0 -0.21 | STWS20 | |||||||
22 | 70.0~1000.0 | 21 | STWS22 | ||||||||
25 | 80.0~1000.0 | 5≤B·S<L/2 | 10≤P≤L-8 | 23.9 | STWS25 | ||||||
30 | 80.0~1000.0 | 1.65 | 28.6 | STWS30 | |||||||
35 | 80.0~1000.0 | 33 | 0 -0.25 | STWS35 | |||||||
40 | 80.0~1000.0 | 1.9 | 38 | STWS40 | |||||||
50 | 100.0~1000.0 | 2.2 | 47 | STWS50 |
Type | D公差 | ![]() | ![]() | ||
标准型 | 扣环沟槽外侧基准型 | ||||
无扣环型 | 带扣环型 | 带扣环型 | |||
E-SFHRR | E-SFHRRA | - | h8(研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-PSFHRR | E-PSFHRRA | - | 无电解镀镍 | ||
E-SSFHRR | E-SSFHRRA | - | 奥氏体不锈钢 | - | |
E-SFRR | E-SFRRA | E-SFRRGA | g7(研磨棒) | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-PSFRR | E-PSFRRA | E-PSFRRGA | 无电解镀镍 | ||
E-SSFRR | E-SSFRRA | E-SSFRRGA | 奥氏体不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|